Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange

IBシリーズ PEタイプ

コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機

  • コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

        (当社従来比)

  • 当社受注後 最短3日間で出荷します。
     
バックラッシ 15 分
許容ピークトルク 7.2~270N・m
定格トルク

 2.3~91.0N・m

(入力回転数3000r/min時)

減速比 3~81
出力軸 中実軸
出力軸方向 取付方向自由
枠番 4サイズ

製品概要

15分
バックラッシ
3日
納期
Point1

エコノミータイプ

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ(当社従来品比)
 

Point2

短納期対応

当社受注後 最短3日間で出荷。お客様の短納期のご要求にお応えします。

Point3

減速比の拡充

減速比3を追加しました(当社従来品比)。

Point4

高速入力

入力回転数6000r/minが可能です。
 

Point5

各サ-ボモ-タメーカに対応

モータアダプターは、各サーボモータメーカーの主要モータに対応しています。

製品特長

どのような製品をお探しですか?

製品カテゴリのほか、モータ容量・トルク・出力軸などの条件から最適な製品をお選びいただけます。