Concepción, Chili

SM Cyclo de Chile, Ltda.

Camino a Coronel Km.10 Modulo 3A
San Pedro de la Paz
Biobío
Chili
Tel: +56 41 246 9806
Fax: +56 41 246 9808
Email: [email protected]
  • Centre d'assemblage
  • Bureau des ventes

SM Cyclo de Chile, Ltda. SMCH par l'intermédiaire de son usine de Concepción, dans la région de Bío Bío, approvisionne la région sud du Chili, augmentant ainsi sa présence et ses services de maintenance dans la région andine : CYCLO®, HYPONIC®, Bevel BUDDYBOX®, HSM et HBB. Ainsi, elle positionne notre entreprise sur le marché en pleine croissance du Cône Sud, en particulier dans les industries telles que la foresterie, le papier, le ciment, la pêche, l'alimentation et l'acier.

Caractéristiques principales

Ouverture
1er septembre 2009
Superficie totale
250 m²
Lieu
San Pedro de la Paz, Concepción