Chesapeake, VA

Sumitomo Machinery Corporation of America

4200 Holland Blvd
Chesapeake, VA 23323
États-Unis
Tel: +1 757-485-3355
Fax: +1 757-485-7490
  • Bureau chef
  • Usine
  • Centre d'assemblage

Fondé en 1966 aux É.-U., Sumitomo Machinery Corp. of America est une filiale du plus important fabricant de machineries au Japon, Sumitomo Heavy Industries. Les sièges sociaux de Sumitomo Machinery Corporation of America, l’installation de Chesapeake, VA, a été fondé à Chesapeake en avril 1988. Elle continue, après deux décennies, de fournir les produits Cyclo, Buddy Box, Hyponic et Paramax à ses clients partout aux États-Unis.

Avec presque 200 employés à l’installation de Chesapeake, qui a environ 18 581 m2 (200 000 pi2) d’espace de fabrication, SMA a toujours une sensation personnelle. C’est en raison de son caractère distinctif que l’installation de Chesapeake a reçu des prix en 2011 non seulement pour la meilleure d'entreprise de taille moyenne à Hampton Roads, mais aussi pour la meilleure entreprise en général à Hampton Roads, et ce d’une organisation locale. Le bureau de Chesapeake, VA a été loué pour son excellence dans la communication et les fonctions qu’il fournit aux employés et son implication auprès de la banque alimentaire de la Virginie du Sud-Est.

Capacités

Fabrications sidérurgiques
Paramax héberge à 9 075
Fabrication d’engrenage en anneau
Cyclo #612 ~ #622
Fabrication de plaque de base
Jusqu’à 2 800 kg
Modifications de moteurs
Certifié UL
Réparation après-marché
Assemblage
Cyclo, BBB, et HBB