Aliments et breuvages

Sumitomo propose des moto-réducteurs adaptés aux exigences uniques de l'industrie des aliments et des breuvages.   Des températures extrêmes aux environnements de lavage à haute pression avec des produits caustiques, nous fournissons des solutions qui répondent à vos besoins.

 

19
Produits
16
Applications

Agriculture et Agroalimentaire Canada exigent des niveaux très élevés de contrôle des bactéries dans les environnements de manipulation des aliments et des breuvages. L'équipement utilisé dans les installations de manipulation des aliments doit être capable de résister à une exposition à long terme au lavage avec des produits chimiques et sans nuire aux performances. Conscients de cela, nous avons développé des solutions qui répondront à vos directives les plus strictes.

Nous répondons aux exigences uniques de ce secteur, avec une gamme d'options uniques:
• Joints d'étanchéité pour lavage à pression
• Graisse alimentaire NSF H1
• Peinture SHIELD360 ° ® pour environnement corrosif
• Réducteurs de vitesse certifiés IP69K
Réducteurs en acier inoxydable

Caractéristiques principales

Infrastructure
Infrastructure et soutien mondiaux fiables
Production
Centres d’assemblages interconnectés partout au monde
Réparation
Experts en service et réparation dans votre usine
Efficacité
Économies de coûts jusqu’à une réduction de la consommation d’énergie
Innovation
Qualité japonaise spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et des boissons
Satisfaction
Rejoignez les leaders de l’industrie de l'alimentation et des boissons qui font déjà confiance à Sumitomo

Principaux faits

500 %
Capacité de charge d’impacts sur les réducteurs et les moto-réducteurs Cyclo®.
2 ans
Garantie contre les défaillances dans la fabrication et la main-d'œuvre.
Thumbnail

Food and Beverage Brochure

Produits Connexes

Fortress® Acier inoxydable
Gamme de couple
0 Nm - 223 Nm
0 in-lbs - 1970 in-lbs
Gamme de Ratios
7:1 - 60:1
Moto-réducteur HYPONIC®
Gamme de puissance (en HP)
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 1440:1
Configuration des arbres
Angle droit
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Entraînement convoyeur aérien Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
75 W - 175 kW
0,13 HP - 235 HP
Gamme de Ratios
3:1 - 658503:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Réducteur Buddybox® série H
Gamme de puissance (en HP)
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 20:1
Configuration des arbres
Angle droit
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision avec très grande taille d'arbres creux

Couple de pointe admissible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring

« Avec les équipements Sumitomo, nous avons réduit notre consommation d'électricité, c'est-à-dire que nous avons considérablement économisé de l'énergie, permettant à l'équipement de se rentabiliser. »

Félix Porras
PaniFresh, Mexico