Cement Industry Icon (70x70)

Ciment

Nous proposons des réducteurs à couple élevé pour les broyeurs de ciment qui constituent un maillon essentiel dans le processus de fabrication des cimenteries à travers le monde.

8
Produits
19
Applications

Fabrication de ciment

Vos transmissions de puissance doivent être durables, fiables et efficaces. Ce n’est pas une option; ça doit être la norme. Reconnaissant ce défi, nous proposons des solutions conçues pour résister aux conditions les plus difficiles tout en offrant le niveau de performance le plus élevé. Nos réducteurs, qui se distinguent par leur conception robuste, leur facilité d’installation et leur faible entretien, minimisent vos coûts d'opération tout en maximisant la production.

Caractéristiques principales

Infrastructure
Infrastructure et soutien mondiaux fiables
Production
Centres d’assemblages interconnectés partout au monde
Réparation
Experts en service et réparation dans votre usine ou sur votre site
Efficacité
Économies de coûts jusqu’à une réduction de la consommation d’énergie
Approvisionnement
Fournir des systèmes complets et spécifiques à l'industrie
Satisfaction
Rejoignez les leaders de l’industrie du ciment qui font déjà confiance à Sumitomo

Principaux faits

500 %
Capacité de charge d’impacts sur les réducteurs et les moto-réducteurs Cyclo®.
2 ans
Garantie contre les défaillances dans la fabrication et la main-d'œuvre.
Thumbnail

Cement Industry Brochure

Produits Connexes

Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
Content Banner Special PX
Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Gamme de couple
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Gamme de Ratios
1,25:1 - 630:1
Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 à simple stage
Gamme de couple
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Gamme de Ratios
1,2:1 - 5,6:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
Large Industrial Gearbox for Mill

Customizable to meet your needs.

Gamme de couple
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Gamme de Ratios
20:1 - 68:1
compower
Réducteur planétaire COMPOWER®
Gamme de couple
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 1400:1
Configuration des arbres
Concentrique
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Moto-réducteur HYPONIC®
Gamme de puissance (en HP)
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 1440:1
Configuration des arbres
Angle droit

« En utilisant l'équipement Sumitomo, nous avons réduit nos besoins de maintenance et amélioré notre efficacité et notre productivité. »

Purchasing Department
Cementera Internacional, Mexico