Parcel Handling Industry Icon (70x70)

Manutention de colis

Les applications de manutention de colis comportent généralement des kilomètres de convoyeurs et de systèmes de tri extrêmement complexes, fonctionnant pendant de longues heures et déplaçant un grand volume de colis à grande vitesse.

Vous ne pouvez pas vous permettre des pannes et c'est l'une des raisons que de nombreux services de messagerie majeurs font confiance au réducteurs de vitesse Sumitomo pour leur fiabilité et leur rendement élevé.

 

 

8
Produits
16
APPLICATIONS

Produits pour Manutention de colis

  • DC Coupling

    Accouplement à lamelle SEISA

    DC Coupling

    Coupling Type

    Disc Type

    Plage de couple

    35~255,950Nm

    *Reference Transmission Torque

  • W55

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série W

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    54,255~88,507in-lbs / 6,130~10,000Nm

    Gamme de ratio

    64:1~87:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série A type F3

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    2,965~67,354in-lbs / 335~7,610Nm

    Gamme de ratio

    29:1~179:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série A type F2

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    2,965~25,756in-lbs / 335~2,910Nm

    Gamme de ratio

    29:1~179:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série A type F1

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    2,965~67,354in-lbs / 335~7,610Nm

    Gamme de ratio

    29:1~179:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • FC-A Mounting kit no output-side storage

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série A type FC

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    2,965~67,354in-lbs / 335~7,610Nm

    Gamme de ratio

    29:1~179:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • Inverter HF-430α Series

    HF-430α

    Variateur de fréquences série HF-430α

    Gamme de puissance

    7.50~75.00HP / 5.50~55.00kW

    Variateur de fréquences sans capteurs de hautes performances avec filtre de bruit intégré/ Conforme avec d2G4

  • F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série T

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    3,691~28,216in-lbs / 417~11,000Nm

    Gamme de ratio

    81:1~171:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 0,5 arcmin

  • F4CF-UA45

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série UA

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    5,532~265,522in-lbs / 625~30,000Nm

    Gamme de ratio

    60:1~283:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 0,5 arcmin

  • F4CF-D flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série D

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    3,691~28,216in-lbs / 417~3,188Nm

    Gamme de ratio

    29:1~119:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • F4CF-C flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo série C

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    4,779~55,565in-lbs / 540~6,278Nm

    Gamme de ratio

    29:1~119:1

    Jeu

    Perte de mouvement < 1 arcmin

  • Renseignez-vous sur la disponibilité
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    Gamme de puissance

    Entrée 4-20 mA

    Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

  • CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right

    Servo

    Réducteur Cyclo® pour servomoteurs

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Couple de pointe admissible

    263~12,126in-lbs / 30~1,370Nm

    Gamme de ratio

    6:1~87:1

    Jeu

    6 minutes d'arc (série à jeu réduit)

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    212~603,620in-lbs / 24~68,200Nm

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Moto-réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~175.00HP / 0.10~132.00kW

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • Renseignez-vous sur les disponibilités
    Content Banner Special Paramax

    Paramax spécial : réducteurs sur mesure

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    22,996~6,550,000in-lbs / 2,600~740,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~630:1

  • Hyponic®

    Moto-réducteur HYPONIC®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.02~15.00HP / 0.02~11.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~1,440:1

Personnalisez à vos besoins spécifiques

Partout dans le monde vous trouverez des réducteurs de vitesse Sumitomo desservant l'industrie de la manutention de colis pour des applications tel que : emballer, transporter, lever, pivoter, indexer ou simplement pousser.  Nous avons une vaste gamme de produits répondant à vos besoins spéficiques.

 

 

 

Normalisation mondiale

Disponibilité et soutien du produits de la part de Sumitomo partout dans le monde

Conception compacte

La conception de réducteur à angle droit avec le couple le plus dense disponible dans l’industrie.

Bâti en fer ductile

Le nouveau bâti en fer ductile est deux fois plus résistant que la fonte, le rendant l’un des réducteurs à niveau le plus robuste disponible.

Nécessite aucun ventilateur de refroidissement

Comparé avec les bâtis d'engrenage en font, nos bâtis d’engrenage en alliage d’aluminium Hyponic® ont une dissipation thermique supérieure.

Convivial pour les employés

Produits extrêmement silencieux pour un meilleur environnement de travail

Industry Banner Parcel Handling (1440x500) 2

Applications

Bande doseuse

Dériveurs à pagaie

Élément courbe

Trieur de chaussures

Dispositifs de séparation

Démêleurs

Accumulateurs

Courroie de convoyeurs extensible

Flèche de convoyeurs extensible

Convoyeurs de ligne principale