Chemical Industry Icon (70x70)

Chimique

Les usines chimiques doivent fonctionner efficacement tout en respectant les normes environnementales.  Les réducteurs Sumitomo à efficacité élevée simplifient vos processus chimiques complexes.

 

11
Produits
11
Applications

Produits pour Chimique

  • Bevel BUDDYBOX 5 Series_Horizontal_Shaft Mount_Right

    BuddyBox®

    Moto-réducteur Cyclo® Bevel Buddybox® de la série 5

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~75.00HP / 0.10~55.00kW

    Gamme de ratio

    11:1~26,492:1

  • Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

    BuddyBox®

    Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Réducteur

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    0~45,450in-lbs / 0~5,140Nm

    Gamme de ratio

    11:1~4,365:1

  • Ask us about availability

    Fortress® Acier inoxydable

    Plage de couple

    0~1,970in-lbs

    Gamme de ratio

    7:1~60:1

  • Gearbox for Mill

    Industrie lourde

    Large Industrial Gearbox for Mill

    Plage de couple

    29,000~4,817,000Nm

    Gamme de ratio

    20:1~68:1

    Customizable to meet your needs.

  • SEB050P2H-LR_A

    Paramax®

    PARAMAX® Reducer for Extruders, SEB Series 

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    1,300~36,300Nm

    Gamme de ratio

    8:1~18:1

  • PARAMAX SCC Series for Crane

    Paramax®

    PARAMAX® SCC Series Reducer for Cranes

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    8,500~101,000Nm

    Gamme de ratio

    22:1~90:1

  • CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

    Cyclo®

    Cyclo® Reducer with Torque Limiter

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    50~68,200Nm

    Gamme de ratio

    6:1~658,503:1

  • ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.2KW

    Altax®

    ALTAX® NEO

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.04~3.70kW

    Gamme de ratio

    3:1~1,003:1

  • SKK Gear motor

    SKK

    SKK Gearmotor AF/SF Series

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.40~90.00kW

    Gamme de ratio

    1:1~180:1

  • SF Coupling

    SEISA SF

    SF Coupling

    Coupling Type

    Taper-Grid Type

    Plage de couple

    52~932,100Nm

    *Reference Transmission Torque

  • SEISA GC Coupling

    Engrenage SEISA

    SEISA GC Coupling

    Coupling Type

    Gear Type

    Plage de couple

    421~6,460,000Nm

    *Reference Transmission Torque

  • CYCLO Drive with Torque Limiter

    Cyclo®

    Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.25~40.00HP / 0.20~30.00kW

    Gamme de ratio

    6:1~658,503:1

  • RHYTAX

    Rhytax®

    RHYTAX® Gearmotor

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.40~45.00kW

    Gamme de ratio

    10:1~545:1

  • Renseignez-vous sur les disponibilités
    Helical BUDDYBOX

    BuddyBox®

    Cyclo® Helical Buddybox

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~40.00HP / 0.10~30.00kW

    Gamme de ratio

    11:1~26,000:1

  • BuddyBox®

    Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    2,567~159,313in-lbs / 290~18,000Nm

    Gamme de ratio

    11:1~26,000:1

  • SFC

    Paramax®

    Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    88,507~389,433in-lbs / 10,000~44,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~22:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Réducteur de la série Paramax® 9000

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    23,012~4,885,610in-lbs / 2,600~552,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~500:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Reducer

    Compower®

    Réducteur planétaire COMPOWER®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    4,071~6,514,140in-lbs / 460~736,000Nm

    Gamme de ratio

    5:1~1,400:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor

    Compower®

    Réducteur planétaire COMPOWER®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.20~55.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~1,400:1

  • BEIER Variator

    Beier®

    Variateur BEIER® / Moto-réducteur à vitesse variable BEIER CYCLO®

    Gamme de puissance

    0.25~200.00HP / 0.20~150.00kW

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    BuddyBox®

    Réducteur Buddybox® série H

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    3.00~15.00HP / 2.20~11.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~20:1

  • Inverter HF-430α Series

    HF-430α

    Variateur de fréquences série HF-430α

    Gamme de puissance

    7.50~75.00HP / 5.50~55.00kW

    Variateur de fréquences sans capteurs de hautes performances avec filtre de bruit intégré/ Conforme avec d2G4

  • web  june 2018 - 750x525

    RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à simple stage

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    150,463~1,637,390in-lbs / 17,000~185,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~6:1

  • web june 2018 - 750x525

    RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à stages multiples - Horizontal

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    53,104~9,735,810in-lbs / 6,000~1,100,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~630:1

  • RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à stages multiples - Vertical

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    26,552~9,735,810in-lbs / 3,000~1,100,000Nm

    Gamme de ratio

    4:1~630:1

  • Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

    BuddyBox®

    Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~75.00HP / 0.10~55.00kW

    Gamme de ratio

    11:1~26,000:1

  • Renseignez-vous sur la disponibilité
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    Gamme de puissance

    Entrée 4-20 mA

    Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    212~603,620in-lbs / 24~68,200Nm

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Moto-réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~175.00HP / 0.10~132.00kW

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • Renseignez-vous sur les disponibilités
    Content Banner Special Paramax

    Paramax spécial : réducteurs sur mesure

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    22,996~6,550,000in-lbs / 2,600~740,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~630:1

  • Hyponic®

    Moto-réducteur HYPONIC®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.02~15.00HP / 0.02~11.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~1,440:1

化工搅拌 - Chemical Stirring

Vaste gamme de produits répondant à vos besoins

Les fabricants de produits chimiques utilisent une grandes quantités de chaleurs et d'énergie pour transformer les matériaux (physiquement ou chimiquement).  Aujourd'hui les usines chimiques doivent fonctionner efficacement tout en restant respectueuses de l'environnement pour rester compétitives. Sumitomo offre des réducteurs de vitesse fiables avec une efficacité élevée et nécessitant peu d'entretien avec des performances éprouvées dans ce secteur.

Conception modulaire

Configurations disponibles permettant un montage direct du moteur pour les conceptions à angle droit

Normalisation mondiale

Disponibilité et soutien de Sumitomo partout dans le monde

Fonctionnement efficace

Produits pour un profil de dents d'engrenage optimisé pour une précision de la maille de l'engrenage

Utilisation facile

Points de fixation normalisés pour le montage facile des accessoires sur le côté du réducteur

Système de lubrification unifié

Systèmes de lubrification à bain d’huile unique disponible pour une maintenance facile et de meilleures performances

Applications

Extrudeuses

Tours de refroidissement

Pompes

Réacteurs

Machines étiolées

Malaxeurs

Machines à alcoolates