Sugar Icon 70x70

Sucre

Réducteurs et motoréducteurs haute performance pour le secteur du sucre.

Plus de 10
Applications
Plus de 6
Produits

Produits pour Sucre

  • Ask us about availability

    Fortress® Acier inoxydable

    Plage de couple

    0~1,970in-lbs

    Gamme de ratio

    7:1~60:1

  • Gearbox for Mill

    Industrie lourde

    Large Industrial Gearbox for Mill

    Plage de couple

    29,000~4,817,000Nm

    Gamme de ratio

    20:1~68:1

    Customizable to meet your needs.

  • SEISA GC Coupling

    Engrenage SEISA

    SEISA GC Coupling

    Coupling Type

    Gear Type

    Plage de couple

    421~6,460,000Nm

    *Reference Transmission Torque

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Réducteur de la série Paramax® 9000

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    23,012~4,885,610in-lbs / 2,600~552,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~500:1

  • web june 2018 - 750x525

    RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à stages multiples - Horizontal

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    53,104~9,735,810in-lbs / 6,000~1,100,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~630:1

  • Renseignez-vous sur la disponibilité
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    Gamme de puissance

    Entrée 4-20 mA

    Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    212~603,620in-lbs / 24~68,200Nm

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Moto-réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~175.00HP / 0.10~132.00kW

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • Renseignez-vous sur les disponibilités
    Content Banner Special Paramax

    Paramax spécial : réducteurs sur mesure

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    22,996~6,550,000in-lbs / 2,600~740,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~630:1

Caractéristiques principales

Gamme complète

Des produits pour toutes les phases de la production dans une sucrerie, de l'éthanol et production d'électricité.

Productivité accrue

Sumitomo offre une gamme de produits très fiable et une garantie d'entretiens réduits.

Solutions exclusives

Des réducteurs offrant qualité, sécurité et haute performance.

Industrie sucrière-énergétique

Le secteur du sucre et de l'énergie exigent fiabilité, sécurité et qualité dans leurs transmissions d'énergie. Sumitomo offre une gamme complète de produits pour toutes les phases de production d'une sucrerie, d'éthanol et d'électricité. Tout au long de notre histoire, nous avons fourni des réducteurs et motoréducteurs dont la fiabilité a fait ses preuves dans le monde entier dans ce secteur.

Principaux faits

6+
Gammes de produits.
10!
Cote de fiabilité.
Industry Banner Sugar (1440x500) 2

Sugar Industry Brochure

Téléchargement

Applications

Entraînement par treuil

Convoyeurs et transporteur d'alimentation à courroie

Broyeurs et hachoirs

Meuleuses

Fraisage

Diffuseur

Cuves de décantation

Flotteurs

Chaudières

Cristallisateurs

Sécheurs