power generation icon 70x70

Production d'énergie

Sumitomo propose une vaste gamme de produits à haut rendement énergétique.

6 +
Produits
5 +
Applications

Produits pour Production d’énergie

  • Gearbox for Mill

    Industrie lourde

    Large Industrial Gearbox for Mill

    Plage de couple

    29,000~4,817,000Nm

    Gamme de ratio

    20:1~68:1

    Customizable to meet your needs.

  • PARAMAX SCC Series for Crane

    Paramax®

    PARAMAX® SCC Series Reducer for Cranes

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    8,500~101,000Nm

    Gamme de ratio

    22:1~90:1

  • CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

    Cyclo®

    Cyclo® Reducer with Torque Limiter

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    50~68,200Nm

    Gamme de ratio

    6:1~658,503:1

  • SKK Gear motor

    SKK

    SKK Gearmotor AF/SF Series

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.40~90.00kW

    Gamme de ratio

    1:1~180:1

  • SEISA GC Coupling

    Engrenage SEISA

    SEISA GC Coupling

    Coupling Type

    Gear Type

    Plage de couple

    421~6,460,000Nm

    *Reference Transmission Torque

  • CYCLO Drive with Torque Limiter

    Cyclo®

    Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.25~40.00HP / 0.20~30.00kW

    Gamme de ratio

    6:1~658,503:1

  • RHYTAX

    Rhytax®

    RHYTAX® Gearmotor

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.40~45.00kW

    Gamme de ratio

    10:1~545:1

  • SFC

    Paramax®

    Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    88,507~389,433in-lbs / 10,000~44,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~22:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Réducteur de la série Paramax® 9000

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    23,012~4,885,610in-lbs / 2,600~552,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~500:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Reducer

    Compower®

    Réducteur planétaire COMPOWER®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    4,071~6,514,140in-lbs / 460~736,000Nm

    Gamme de ratio

    5:1~1,400:1

  • BEIER Variator

    Beier®

    Variateur BEIER® / Moto-réducteur à vitesse variable BEIER CYCLO®

    Gamme de puissance

    0.25~200.00HP / 0.20~150.00kW

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor

    Compower®

    Réducteur planétaire COMPOWER®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.20~55.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~1,400:1

  • Inverter HF-430α Series

    HF-430α

    Variateur de fréquences série HF-430α

    Gamme de puissance

    7.50~75.00HP / 5.50~55.00kW

    Variateur de fréquences sans capteurs de hautes performances avec filtre de bruit intégré/ Conforme avec d2G4

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    BuddyBox®

    Réducteur Buddybox® série H

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    3.00~15.00HP / 2.20~11.00kW

    Gamme de ratio

    5:1~20:1

  • web  june 2018 - 750x525

    RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à simple stage

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    150,463~1,637,390in-lbs / 17,000~185,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~6:1

  • web june 2018 - 750x525

    RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à stages multiples - Horizontal

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    53,104~9,735,810in-lbs / 6,000~1,100,000Nm

    Gamme de ratio

    6:1~630:1

  • RÉDUCTEURS HANSEN POUR INDUSTRIE LOURDE

    Hansen P4 à stages multiples - Vertical

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    26,552~9,735,810in-lbs / 3,000~1,100,000Nm

    Gamme de ratio

    4:1~630:1

  • Renseignez-vous sur la disponibilité
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    Gamme de puissance

    Entrée 4-20 mA

    Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    212~603,620in-lbs / 24~68,200Nm

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Moto-réducteur Cyclo®

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Gamme de puissance

    0.13~175.00HP / 0.10~132.00kW

    Gamme de ratio

    3:1~658,503:1

  • Renseignez-vous sur les disponibilités
    Content Banner Special Paramax

    Paramax spécial : réducteurs sur mesure

    • Concentrique
    • Parallèle
    • Angle droit
    Plage de couple

    22,996~6,550,000in-lbs / 2,600~740,000Nm

    Gamme de ratio

    1:1~630:1

Production d'énergie

Réducteurs et moto-réducteurs fiables avec une disponibilité élevée et une efficacité extrême pour la production d’énergie. Le segment de l’industrie énergétique a une variété d’applications, et en comprenant la complexité et les besoins de vos clients, Sumitomo a des solutions dédiés pour plusieurs d'entre elles, parmi lesquelles, la tour de refroidissement se démarque.

Avec trois gammes de produits dédiées à cette application, nous sommes les chefs de file sur le marché dans la fourniture de réducteurs moyens et grands pour les tours de refroidissement.

Consultez notre brochure ci-dessous :

Caractéristiques principales

Diversification

Une gamme complète de réducteurs et de moto-réducteurs avec une capacité énergétique élevée, spécifique pour la production d’énergie.

Tour de refroidissement

Nous avons des réducteurs dédiés pour cette application, proposant la meilleure fiabilité et répondant aux exigences internationales.

Efficacité élevée

Gammes de produits proposant la meilleure efficacité comparée à la concurrence.

Principaux faits

90 %+
Efficacité : même à des ratios de réduction élevés, nos produits ont la meilleure efficacité sur le marché.
9+
Produits dédiés.
Content Banner Power Generation

Brochura Torre de Refriamento

Téléchargement