Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB renders with iE3 motors
Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB renders with iE3 motors

Clone of Cyclo® Helical Buddybox

Réducteur à engrenages hélicoïdaux avec entrée pour réducteur Cyclo. Sans clavette, bague en acier Taper-Grip® pour une installation facile.

Not available in your region
Renseignez-vous sur les disponibilités

Réducteur à engrenages hélicoïdaux décalés et parallèles dans une construction robuste et intégrée, montée sur arbre.

  • Technologie Cyclo® intégrée
  • Bague Taper-Grip® sans clavette ou alésage creux à clavette
  • Idéal pour les applications se basant sur un convoyeur à vis sans fin

 

Entrée Moto-réducteur intégral, fourreau et adaptateur à face avant en C
Sortie Bague Taper-Grip®, alésage creux à clavette, convoyeur à vis
Ratios 11:1 à 26 000:1 et plus
Couple Jusqu’à 8 565 Nm
Gamme de puissance 0,1 à 30 kW
Montage Arbre creux, bride, face frontale
Options Moteur intégré, face C
Normes de moteurs NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE

 

Cyclo® HBB

Les réducteurs de vitesse et moto-réducteurs Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo offrent des solutions d'entraînement montage sur arbre innovantes pour les applications exigeantes. Le Cyclo® HBB combine les performances silencieuses, efficaces et fiables de l'entrée Cyclo® avec de robuste engrenages hélicoïdaux.  La conception modulaire offre un produit compact et efficace et la gamme de combinaisons de vitesse de sortie et de couple disponibles la plus versatile.

Principaux faits

93%
Efficaces
100mm
Taille maximale des alésages
30kW
Classement max

Conception modulaire

Boîtiers interchangeables en fonte dans des configurations à bride, à face frontale ou à montage sur l'arbre.

Technologie Cyclo®

Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et des dimensions compactes.

Manchon de serrage Taper Grip®

Permet un montage et un démontage rapide et facile de l'unité sans avoir besoin d'un arbre conçu sur mesure.

Aucune limite thermique

Conception à haut rendement qui n'a jamais besoin d'un ventilateur externe.

Boîtier monobloc robuste

La conception monobloc du boîtier élimine la possibilité de fuites au niveau de la fente du boîtier.

Convoyeur à vis sans fin CEMA

Les arbres standard CEMA et une conception compacte permettent de ne pas avoir à recourir à des courroies, poulies et protections, ce qui permet de gagner de l'espace et de réduire les besoins en matière d'entretien.

Joints d'étanchéité double

Permet de prévenir les fuites de lubrifiant et protéger de la contamination.

Polyvalence au niveau du montage

Les options de montage sur bride, sur face frontale et sur arbre permettent un montage universel.

Roulements à longue durée de vie

Roulements surdimensionnés et robustes pour une résistance et une durée de vie maximale.

CAD Background Image for Download section

CAO/Configurer

Sélectionnez votre niveau de détail du produit :

 

En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :

FAQ

Avez-vous des questions concernant le Cyclo® HBB? Ci-dessous se trouvent certaines des questions les plus courantes, ou vous pouvez consulter notre section d'assistance sous la rubrique Connaissances pour afficher les questions et réponses les plus courantes.

Le manchon Taper-Grip® fait partie intégrante du Cyclo® HBB et permet un montage et un demontage faciles directement à l'arbre d'entraînement. N'ayant pas de rainure de clavette, l'arbre n'est pas affaibli et peut transmettre le couple maximal. Grâce à la résistance accrue de l'acier, la bague Taper-Grip® peut être utilisée dans des applications d'inversion et / ou de démarrage élevé. La bague en acier Taper-Grip® peut être utilisée sur tous Produits Taper-Grip®

Les positions de montage du HBB Cyclo® se define par la position de l'unité par rapport à l'arbre entraîné.  La position de montage affecte la manière dont l'unité est assemblée et entretenue (c'est-à-dire l'emplacement des orifices de remplissage d'huile, le type de lubrification, l'emplacement du reniflard, etc.). Vous devez spécifier la position de montage au moment de la commande.

Emergency 24h Contact (FR)

1-416-565-4264

In case of after hours service emergency, please contact the number above.

Recherchez-vous un produit différent?

Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.

Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.