Fine Cyclo série D

Réducteur de haute précision avec densité de couple la plus élevée dans un simple stage

Roulements à billes contact angulaire directement intégrés dans le bâti du réducteur.

Conception améliorée fournissant une qualité de mouvement très precise, tout en offrant une capacité de roulement et la densité de couple supérieure.

  • Densité de couple la plus élevée dans une unité à simple stage
  • Parfait pour les applications robotiques
  • Arbre creux disponible
  • Version modulaire complètement étanche avec adaptateur de moteur et anneau de fixation disponibles

 

Principaux faits sur les produits

3 188 Nm
Couple d’accélération
6 150 T/M
Vitesse d’entrée
450 Nm/arcmin
Rigidité de torsion

Avantages du Fine Cyclo série D

Parfait pour les applications robotiques
Version modulaire complètement étanche pour d'autres applications disponible
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe momentané jusqu’à 6 377 Nm

Produits Fine Cyclo® connexes

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision avec très grande taille d'arbres creux

Couple de pointe admissible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série UA

Réducteur de haute precision à deux stages avec capacité de couple élevé 

 

Couple de pointe admissible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Gamme de Ratios
60:1 - 283:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo série T

Réducteur de haute précision à deux stages

Couple de pointe admissible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
81:1 - 171:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo série A type FC

Réduction de haute précision sans roulement de sortie

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo série A type F1

Unité avec roulement à rouleaux de capacité élevée

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Le réducteur de haute precision compact

Couple de pointe admissible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo série A type F3

Réducteur de haute précision avec arbre de sortie solide

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série W

Réducteur de haute précision avec arbre creux de grande taille et premier stage de reduction intégré

 

Couple de pointe admissible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Gamme de Ratios
64:1 - 87:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin