IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type

IBシリーズ P1タイプ

低バックラッシュ、低トルク高精度ギヤボックス

Not available in your region
Ask us about availability

低トルク範囲の様々な自動化アプリケーション用の高精度遊星ライン

  • 高荷重容対応のアンギュラ玉軸受を採用した高トルク密度ユニット
  • 適合性のあるサーボモータ接続
  • クランプリングにより簡素化されたモータアセンブリ
  • 生涯メンテナンス不要

バリエーション:

主力軸のバリエーション:

  • フランジ
  • 中実軸
  • キーウェイ
機械的バックラッシュ
サイズ数 3
減速比 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
定格出力トルク 22.5Nm 〜 153Nm
加速トルク 35Nm 〜 380Nm
最大 瞬間トルク 60Nm 〜 500Nm
入力速度 最高6000 rpm
最大 曲げモーメント 70Nm 〜 620Nm
最大 ラジアル荷重 2160N 〜 9400N
最大 軸負荷 1050N 〜 4500N

主な製品特徴

380 Nm
加速トルク
6000 rpm
入力速度
9400N
ラジアル荷重

IBシリーズ P1タイプのメリット

生涯メンテナンス不要

クランプリングにより簡素化されたモータアセンブリ

3 サイズ

3.7から81までの減速比

生涯メンテナンス不要

クランプリングにより簡素化されたモータアセンブリ

3 サイズ

3.7から81までの減速比

生涯メンテナンス不要

クランプリングにより簡素化されたモータアセンブリ

3 サイズ

3.7から81までの減速比

主な寸法と重量

ANFX Fタイプ

ANFX-P1F 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 82 / 124.5 60 42 16 1.26 / 1.36
P120 145.5 / 165 90 65 24 3 / 3.5
P130 179.5 / 150 120 90 35 6.6 / 7.5

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

ANFX N/Wタイプ

ANFX-P1W 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 107.5 / 125.5 60 16 16 1.3 / 1.4
P120 189.5 / 203 90 25 24 3.3 / 3.7
P130 220 / 236 120 40 35 6.8 / 7.9

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

トルクと速度の主要データ

サイズ

最大定格出力トルク (1) [Nm]

最大加速 / 減速 トルク [Nm]

最大出力速度 [rpm]

P110

22.5

45

6000

P120

69

190

6000

P130

153

380

5000

(1) 減速率による

出力ベアリング容量

サイズ

最大曲げモーメント [Nm]

最大ラジアル荷重 / スラスト荷重 (2) [N]

P110

70

2160 / 1050

P120

300

4800 / 2900

P130

620

9400 / 4500

(2) 入力速度 n1= 1000 rpm の場合。詳細データについては、当社までご連絡下さい 

対応減速比

サイズ 減速比
P110 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P120 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P130 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81

上記の技術仕様は、大まかな事前選択用のものです。

主な寸法と重量

ANFX Fタイプ

ANFX-P1F 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 82 / 124.5 60 42 16 1.26 / 1.36
P120 145.5 / 165 90 65 24 3 / 3.5
P130 179.5 / 150 120 90 35 6.6 / 7.5

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

ANFX N/Wタイプ

ANFX-P1W 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 107.5 / 125.5 60 16 16 1.3 / 1.4
P120 189.5 / 203 90 25 24 3.3 / 3.7
P130 220 / 236 120 40 35 6.8 / 7.9

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

トルクと速度の主要データ

サイズ

最大定格出力トルク (1) [Nm]

最大加速 / 減速 トルク [Nm]

最大出力速度 [rpm]

P110

22.5

45

6000

P120

69

190

6000

P130

153

380

5000

(1) 減速率による

出力ベアリング容量

サイズ

最大曲げモーメント [Nm]

最大ラジアル荷重 / スラスト荷重 (2) [N]

P110

70

2160 / 1050

P120

300

4800 / 2900

P130

620

9400 / 4500

(2) 入力速度 n1= 1000 rpm の場合。詳細データについては、当社までご連絡下さい 

対応減速比

サイズ 減速比
P110 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P120 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P130 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81

上記の技術仕様は、大まかな事前選択用のものです。

主な寸法と重量

ANFX Fタイプ

ANFX-P1F 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 82 / 124.5 60 42 16 1.26 / 1.36
P120 145.5 / 165 90 65 24 3 / 3.5
P130 179.5 / 150 120 90 35 6.6 / 7.5

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

ANFX N/Wタイプ

ANFX-P1W 寸法

 

サイズ 最長
L (1) (2) [mm]
正方形
G [mm]
出力外径
D [mm]
最大入力軸径
d1 [mm]
最大重量 (2)
[kg]
P110 107.5 / 125.5 60 16 16 1.3 / 1.4
P120 189.5 / 203 90 25 24 3.3 / 3.7
P130 220 / 236 120 40 35 6.8 / 7.9

(1) モーターフランジによる
(2) 一段 / 二段

トルクと速度の主要データ

サイズ

最大定格出力トルク (1) [Nm]

最大加速 / 減速 トルク [Nm]

最大出力速度 [rpm]

P110

22.5

45

6000

P120

69

190

6000

P130

153

380

5000

(1) 減速率による

出力ベアリング容量

サイズ

最大曲げモーメント [Nm]

最大ラジアル荷重 / スラスト荷重 (2) [N]

P110

70

2160 / 1050

P120

300

4800 / 2900

P130

620

9400 / 4500

(2) 入力速度 n1= 1000 rpm の場合。詳細データについては、当社までご連絡下さい 

対応減速比

サイズ 減速比
P110 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P120 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P130 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81

上記の技術仕様は、大まかな事前選択用のものです。

カタログ

70年に及ぶ住友のエンジニアリングのノウハウを活かします

Effacer filtres

Filtres

Type de document
CAD Background Image for Download section

CAD ダウンロード

建築プロジェクトに当社最新のCADファイルをご利用下さい。

特定のモータの適合やその他のカスタマイズについては、お問い合わせください。

別の製品をお探しですか?

製品セレクタをクリックして、全製品のラインアップから最適な製品を素早くお選びいただけます。

当社の直感的なフィルターで、お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけることができます。