Le BBB5 de Cyclo® combine la force et la flexibilité du réducteur à engrenages Cyclo® et un réducteur à couple conique à angle droit en forme de spirale dans un boîtier robuste à angle droit. Avec une garantie de 24 mois, peu importe le nombre d’heures d’utilisation, le BBB5 de Cyclo® est un excellent choix pour les applications dans la manutention de matériaux, l’emballage, les convoyeurs et les autres applications nécessitant des réducteurs de vitesse à angle droit.
Moto-réducteur Cyclo® Bevel Buddybox® de la série 5
Moto-réducteurs angle droit à engrenage spiro-conique avec entrée Cyclo® ou engrenages planétaires
Moto-réducteurs à engrenages spiro-coniques robustes, à la pointe de la technologie, conçus pour les installations direct sur l'arbre d'entraînement.
- Composants internes tout en acier
- Rentable pour les installations à alésage creux
- Haute efficace
- Technologie cycloïdale intégrée
- Options sans entretien disponibles
Entrée | Moteur intégral, adaptateur arbre creux ou avec accouplement pour moteur NEMA |
Sortie | Frette de serrage, arbre creux avec clavette |
Montage | Arbre creux, bride, face avant en U (montage direct en surface) |
Tailles | 4 tailles de boîtier (A-F), 25 à 412 kg |
Ratios | 11:1 à 26 492:1 et plus |
Gammes de puissance | 0,10 kW à 55 kW |
Capacité de couple | 5 140 N·m |
Normes de moteurs | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
BBB5 de Cyclo®

Principaux faits
Caractéristiques de la série BBB5 de Cyclo®
Conception de bâti compact
Le BBB5 de Cyclo® est doté d'un boîtier lisse en fonte et est optimisé pour les applications à montage sur arbre, une longue durée de vie et un entretien facile.
Aucune limite thermique
La série BBB5 de Cyclo® s'échauffe moins rapidement et dure plus longtemps que les moto-réducteurs à arbre à angle droit classiques.
Efficacité élevée
Le BBB5 de Cyclo® utilise un engrenage en spirale en acier haute performance qui offre une efficacité pouvant atteindre 94 %.
Conception légère
La taille Z est dotée d'un petit boîtier en aluminium moulé léger, ce qui en fait la solution idéale par rapport aux entraînements à vis sans fin classiques.
Composants internes 100 % en acier trempé
Fournit une longue durée de vie, une opération en douceur et une résistance supérieure.
Connexion cannelée à couple élevé
Assure une transmission de puissance plus durable et fiable que les connexions typiques à clé.
Roulements coniques
Résistent aux charges axiales et radiales en même temps.
Cyclo® ou entrée planétaire
La technologie Cyclo® fournit une capacité de surcharge élevée et une fiabilité exceptionnelle.
Conception de montage à arbre
Conçu spécifiquement pour les applications nécessitant des réducteurs montés sur arbre. Sauve de l'espace, réduit les coûts et augment la sécurité.

CAO/Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit :
En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :

Recherchez-vous un produit différent?
Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.
Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.