製品セレクタをクリックして、全ラインアップから最適な製品を素早くお選びいただけます。
当社の直感的なフィルターで、お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけることができます。
コンパクトなプレスト® Neoの新デザイン
入力 | 一体型ギヤモータ |
出力 | 中実軸と中空軸 |
取り付け方式 |
脚、フランジ、軸上取り付け方式 |
サイズ | 11 枠サイズ |
減速比 | 3:1 ~ 200:1 |
出力範囲 | 0.04kW ~ 2.2kW |
トルク容量 | 1230Nm |
モータ規格 | CE、JIS、NEMA、IEC、UL、CSA |
高接触比と高鋼性設計のギヤで低騒音を実現
油漏れのリスクはゼロ
コンパクト新設計の堅牢なケーシングとモータの平行軸ギヤモータ
プレストNEOの主な特長をご紹介します
製品セレクタをクリックして、全ラインアップから最適な製品を素早くお選びいただけます。
当社の直感的なフィルターで、お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけることができます。