HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm_B
HEDCON Worm Gear Reducer_Hollow Shaft_Vertical Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm_B
HEDCON Worm Gear Reducer_Hollow Shaft_Vertical Worm

Réducteur à vis sans fin HEDCON®

Réducteur à vis sans fin avec double enveloppe à haute efficacité et haute résistance

  • Faible coefficient de frottement sur l'engrenage pour un rendement élevé.
  • Entrainement avec des engrenages à vis sans fin de longue durée.
  • Fluctuation de vitesse minimale avec faible vibration et faible bruit.
  • Léger et compact par rapport à sa capacité de charge élevée.

 

Arbre de sortie Arbre creux, arbre solide
Direction(s) de l’alésage de sortie Horizontal, vertical vers le haut, vertical vers le bas
Taille de cadre 11 tailles
Rapport de réduction 5:1 - 100:1
Couple de marche 790 - 82 100 N⋅m
82 100N⋅m
Couple de marche maximale
11tailles
disponibles
Longuedurée de vie
Entraînement par vis sans fin à longue durée de vie

Caractéristiques du produit

Capacité de charge élevée

L'engrenage à vis sans fin globique permet à l’ensemble de la surface des dents sur la vis sans fin de s'engager de manière efficace contre une zone plus importante de l'engrenage à roue, entraînant une capacité de charge plus élevée.

Efficacité élevée

Efficacité élevée découlant du grand angle entre la ligne de contact et la direction de glissement. De ce fait, un film de lubrification se forme facilement sur la surface des dents, ce qui entraîne un faible coefficient de frottement sur l'engrenage.

Longue durée de vie

La roue est fabriquée en acier cémenté de haute qualité et d’une fonte au bronze phosphoreux spéciale pour fournir une résistance élevée à l’usure et au grippage, ce qui assure une longue durée de vie au produit.

Faible bruit / vibration faible / fluctuation minimale de la vitesse

Avec plus de dents d’engrenage dans la maille, ainsi qu’un profil de dents précis, un fonctionnement silencieux est possible ainsi qu'une réduction des variations de vitesse.

Compact et léger

Valeur nominale élevée et conception compacte par rapport à sa capacité de charge élevée.

Caractéristiques d’auto-verrouillage

Lorsque le rapport de réduction dépasse 50, la sécurité est garantie grâce à notre caractéristique de verrouillage automatique, en association avec le frein du moteur.

Niveau de précision (faible jeu d'engrènement)

Peut être fabriqué selon des spécifications à faible jeu.

Connexion directe au réducteur Cyclo

Des rapports de réduction plus élevés peuvent être fabriqués, avec notre réducteur Cyclo® connecté directement à l'étage d'entrée.

Effacer filtres

Filtres

Type de document
Etat

Recherchez-vous un produit différent?

Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue. Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.