Questions et réponses

Filtres
Pourquoi utiliser le machon de serrage Taper-Grip? Quel est le matériel?

Le manchon Taper-Grip® fait partie intégrante du Cyclo® HBB et permet un montage et un demontage faciles directement à l'arbre d'entraînement. N'ayant pas de rainure de clavette, l'arbre n'est pas affaibli et peut transmettre le couple maximal. Grâce à la résistance accrue de l'acier, la bague Taper-Grip® peut être utilisée dans des applications d'inversion et / ou de démarrage élevé. La bague en acier Taper-Grip® peut être utilisée sur tous Produits Taper-Grip®

Quelle est la différence entre les positions de montage du HBB Cyclo®?

Les positions de montage du HBB Cyclo® se define par la position de l'unité par rapport à l'arbre entraîné.  La position de montage affecte la manière dont l'unité est assemblée et entretenue (c'est-à-dire l'emplacement des orifices de remplissage d'huile, le type de lubrification, l'emplacement du reniflard, etc.). Vous devez spécifier la position de montage au moment de la commande.

D’autres questions?

Nous vous invitons à nous contacter pour toute autre question.