Cyclo® Helical Buddybox
Réducteur à engrenages hélicoïdaux avec entrée pour réducteur Cyclo. Sans clavette, bague en acier Taper-Grip® pour une installation facile.
Réducteur à engrenages hélicoïdaux décalés et parallèles dans une construction robuste et intégrée, montée sur arbre.
- Technologie Cyclo® intégrée
- Bague Taper-Grip® sans clavette ou alésage creux à clavette
- Idéal pour les applications se basant sur un convoyeur à vis sans fin
Entrée | Moto-réducteur intégral, fourreau et adaptateur à face avant en C |
Sortie | Bague Taper-Grip®, alésage creux à clavette, convoyeur à vis |
Ratios | 11:1 à 26 000:1 et plus |
Couple | Jusqu’à 8 565 Nm |
Gamme de puissance | 0,1 à 30 kW |
Montage | Arbre creux, bride, face frontale |
Options | Moteur intégré, face C |
Normes de moteurs | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
![](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/02/ad/6f598d8b9/2016_KKS_PR_HBB_cutaway_01.jpg?itok=tfCG2jDn)
Cyclo® HBB
Les réducteurs de vitesse et moto-réducteurs Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo offrent des solutions d'entraînement montage sur arbre innovantes pour les applications exigeantes. Le Cyclo® HBB combine les performances silencieuses, efficaces et fiables de l'entrée Cyclo® avec de robuste engrenages hélicoïdaux. La conception modulaire offre un produit compact et efficace et la gamme de combinaisons de vitesse de sortie et de couple disponibles la plus versatile.
Principaux faits
![](/sites/default/files/entermediadb/m/originals/2018/06/f9/353f70b34/HBB-1440.jpg)
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
CAO/Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit :
FAQ
Avez-vous des questions concernant le Cyclo® HBB? Ci-dessous se trouvent certaines des questions les plus courantes, ou vous pouvez consulter notre section d'assistance sous la rubrique Connaissances pour afficher les questions et réponses les plus courantes.
Pourquoi utiliser le machon de serrage Taper-Grip? Quel est le matériel?
Le manchon Taper-Grip® fait partie intégrante du Cyclo® HBB et permet un montage et un demontage faciles directement à l'arbre d'entraînement. N'ayant pas de rainure de clavette, l'arbre n'est pas affaibli et peut transmettre le couple maximal. Grâce à la résistance accrue de l'acier, la bague Taper-Grip® peut être utilisée dans des applications d'inversion et / ou de démarrage élevé. La bague en acier Taper-Grip® peut être utilisée sur tous Produits Taper-Grip®
Quelle est la différence entre les positions de montage du HBB Cyclo®?
Les positions de montage du HBB Cyclo® se define par la position de l'unité par rapport à l'arbre entraîné. La position de montage affecte la manière dont l'unité est assemblée et entretenue (c'est-à-dire l'emplacement des orifices de remplissage d'huile, le type de lubrification, l'emplacement du reniflard, etc.). Vous devez spécifier la position de montage au moment de la commande.