Fortress® Acier inoxydable
L'acier inoxydable offre une résistance aux environnements les plus caustiques et la conception unique des contours réduit l'accumulation de bactéries dans les sections difficiles à atteindre
Ask us about availability
Avec le tout nouveau boîtier Fortress de Sumitomo, ne vous souciez plus de la peinture.
- Boîtier à contour lisse
- Boîtier en acier inoxydable 304SS
- Engrenage interne tout en acier
- Technologie d'engrenage hypoïde
- Classé IP69K
- Sans entretien, lubrification à la graisse
| Input | Adaptateur pour moteur Nema entrée creuse |
| HP Rating | 1/2 HP to 2 HP(1.5 kW) |
| Output Diameter | 3/4po. à 1-7/16po. (arbre solide) |
| Torque | Jusqu'a 1,970 Ib•po. (223 N•m) |
| Ratio Range Specs | 7:1 à 60:1 |
| Mounting | arbre creux à clavette, Bride de montage B5 , sur pied avec arbre solide |
| Options | Bras de retenu, Trous percés et taraudés dans la base et la face, Joint d'étanchéité type cassette |
93
%
Efficacité des engrenages
IP69
K
Côte de lavage
304
SS
Boîtier en acier inoxydable
1
Engrenage hypoïde
Efficacité durable des engrenages hypoïdes jusqu'à 93% avec un fonctionnement silencieux et en douceur
2
Acier inoxydable
Le boîtier en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion et réduit l'accumulation de bactéries
3
Contour profilé
La conception lisse unique réduit l'accumulation de bactéries dans les sections difficiles à atteindre
4
Sans entretien
Graisse synthétique approuvée par la FDA, lubrifiée à vie
5
Joint d'étanchéité de type cassette
Joint antimicrobien FKM isolant d'arbre rempli de graisse de qualité alimentaire avec toutes les bagues d'usure et ressorts en acier inoxydable
6
Adaptateur moteur NEMA avec entrée creuse
La conception simple de l'adaptateur moteur permet une connexion moteur sans souci