Production d'énergie

Sumitomo propose une vaste gamme de produits à haut rendement énergétique.

6+
Produits
5+
Applications

Production d'énergie

Les centrales électriques fonctionnent 24/7, cette industrie a une variété d'applications qui doivent produire à leur plus haut niveau sans défaillance.

Comprenant la complexité et les besoins de vos clients, nous disposons de solutions de transmission de puissance de plusieurs applications, telles que les tours de refroidissement.  Avec 3 gammes de produits spécialisées pour ces applications, nous sommes  le chef de file sur le marché fournissant des réducteurs de moyenne et grande taille pour les tours de refroidissement.

Nous offrons des réducteurs et des motoréducteurs fiables avec une bonne efficacité et un minimum d'entretien. Installez les réducteurs de vitesse Sumitomo pour minimiser vos interruptions et vos temps d'arrêt.

Caractéristiques principales

1
Diversification
Une gamme complète de réducteurs et de moto-réducteurs avec une capacité énergétique élevée, spécifique pour la production d’énergie.
2
Tour de refroidissement
Nous avons des réducteurs dédiés pour cette application, proposant la meilleure fiabilité et répondant aux exigences internationales.
3
Efficacité élevée
Gammes de produits proposant la meilleure efficacité comparée à la concurrence.

Principaux faits

90 % +
Efficacité : même à des ratios de réduction élevés, nos produits ont la meilleure efficacité sur le marché.
9 +
Produits dédiés.
Thumbnail

Brochura Torre de Refriamento

Produits Connexes

Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen M4 ACC by Sumitomo Drive Technologies
Hansen M4 ACC
Gamme de couple
20000 Nm - 70000 Nm
177015 in-lbs - 619552 in-lbs
Gamme de Ratios
9:1 - 25:1
Configuration des arbres
Parallel
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
PARAMAX 9000 Series Reducer
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
sfc
Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 
Gamme de couple
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 22,4:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
banner 750x525_sandvik
Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Gamme de couple
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Gamme de Ratios
1,25:1 - 630:1
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple
Gamme de puissance (en HP)
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
6:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
compower
Réducteur planétaire COMPOWER®
Gamme de couple
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 1400:1
Configuration des arbres
Concentrique