Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Réducteurs à engrenage spiro-conique avec entrée Cyclo®
Réducteurs à engrenage spiro-conique, qualité supérieure et robustes.
- Composants internes en acier
- Hautement efficace
- Bâti en acier ductile standard
- Technologie cycloïdale intégrée
- Options sans entretien disponibles
| Entrée | Adaptateur arbre creux ou avec accouplement pour moteur NEMA |
| Sortie | Frette de serrage, manchon Taper-Grip®, arbre solide, arbre creux avec clavette, arbre au standard CEMA convoyeur à vis |
| Montage | Arbre creux, à pied, adaptateur à bride, face avant en U (montage direct en surface) |
| Tailles | 6 tailles de cadre (A-F), 48 à 1 059 kg |
| Ratios | 11:1 à 26 000:1 et plus |
| Gamme de puissance | 0,10 kW à 75 kW |
| Capacité de couple | Jusqu’à 18 000 Nm |
| Normes de moteurs | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
BBB4 de Cyclo®
Le BBB4 de Cyclo® réuni la robustesse et la flexibilité du réducteur Cyclo® et d'un réducteur à engrenage spiro-conique en une seule pièce dans un design robuste à angle droit. Avec une garantie de 24 mois, peu importe le nombre d’heures d’utilisation, le BBB4 de Cyclo® est un excellent choix pour les applications de; manutention de matériaux, mélangeurs pour asphalte, machines spécialisées, convoyeurs et applications nécessitant des réducteurs de vitesse à angle droit.
Principaux faits
94
%
Efficaces
18,000
Nm
Capacité de couple
75
kW
Classement max
Caractéristiques
1
Manchon Taper Grip®
Le système manchon Taper Grip® sans clé fournit une installation simple et fiable sans besoin d’un arbre sur mesure de precision.
2
Boîtier en acier ductile
Le nouveau boîtier en acier ductile est deux fois plus résistant que la fonte, le rendant l’un des réducteurs le plus robuste disponible.
3
Capacité de charge suspendue augmentée (OHL)
Le BBB4 de Cyclo® a une capacité de charge suspendue (OHL) de plus de 375 % comparée aux modèles antérieurs
4
Capacité augmentée
La série BBB4 de Cyclo® nouvellement conçue a été optimisée pour des capacités mécaniques plus grandes par rapport aux générations antérieures
5
Nouvelle taille plus grande
La nouvelle taille F génère un couple plus élevé et peut accommoder des diamètres d'arbres plus grands
6
Nouveaux ratios disponibles
46 ratios standard et 87 ratios optionnels disponibles
7
Système de lubrification unifié
Système de lubrification à bain d’huile unique pour un entretien facile et de meilleures performances.
8
Conception compacte
La conception de réducteur à angle droit avec la plus grande capacité en couple de l’industrie. Le nouveau boîtier en acier ductile permet une charge radiale plus élevée dans une conception compacte.
9
Option d'étanchéité de type taconite
Système de purge de graisse robuste et resistant aux applications les plus exigeantes.