Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Série de réducteurs conçus spécialement pour des applications verticales
- Bâti vertical distinct - disponible en 20 tailles allant d’un couple de sortie de 3 à 1100 kNm.
- Capacité des roulements renforcée pour plus de robustesse face aux charges suspendues élevées.
- Pied de montage symétrique par rapport à l'arbre à basse vitesse pour répartir les charges de manière uniforme.
- Boitié en deux parties et système d’étanchéité sans entretien.
- Géométrie des engrenages Hansen P4 pour des niveaux de bruit et de vibration faibles.
- Conçu pour les applications exigeantes : tours de refroidissement, mélangeurs, torréfacteurs, désintégrateurs et plus.
| Nombre de tailles | 20 |
| Type de bâti | Bâti distinct pour les applications verticales (boîtier 2 parties) |
| Engrenages | Hélicoïdal et hélicoïdal à niveau (selon l’AGMA) |
| Stages | 2, 3 ou 4 stages |
| Ratios de réduction | 6.3:1 à 630:1 et ratio spécial sur demande |
| Couple de sortie nominale | de 3 à 1 100 kNm |
| Vitesse d’entrée | jusqu’à 1 800 RPM |
| Type d'arbre | Arbre à vitesse basse solide ou creux |
| Lubrification | Lubrification de pompe |
Principaux faits sur les produits
1 100
kNm
Couple de sortie nominale maximale (et même plus grand sur demande)
20
tailles
Réducteurs parallèles et à angle droit
2/3/4
stages
Une vaste plage de ratios de réduction
Avantages de la série Hansen P4 vertical
1
Bâti vertical dédié
Conception arrondie, passage en douceur des forces élevées de l'alésage central au pied de montage
2
Charges suspendues extrêmement élevées
Une vaste plage de dispositions de roulement robuste et de configurations de bride
3
Bâti séparé convivial au niveau de la maintenance
Horizontalement au-dessus du niveau d’huile pour une inspection et une maintenance faciles
4
Systèmes d’étanchéité sans fuite
Puits sec sur l’arbre à basse vitesse et barrage d’huile sans maintenance sur l’arbre à vitesse élevée
5
Lubrification fiable
Niveau d’huile plus bas, moins de pertes, meilleur indice de protection thermique et plus longue durée de vie de l’huile
6
Instruments et accessoires
Instruments de surveillance de l’état, appareils de refroidissement et ensembles d’entraînement complets (y compris les plaques de base ou les bâtis à lanterne, les moteurs, les accouplements, ...)