Hansen P4 à simple stage
Équilibre optimal entre les capacités mécaniques, thermiques et des roulements
Le réducteur Hansen P4 à simple stage est disponible dans une configuration horizontale parallèle. Techniquement équilibré entre des performances thermiques et mécaniques optimales, principalement offert en deux séries :
- La série standard à simple stage avec un bâti monobloc est disponible en 5 tailles avec puissance allant jusqu’à 4 MW.
- La série haute capacité à simple stage a un bâti avec plan horizontal séparé et un système de lubrification à pression dédiée et de puissance allant jusqu’à 12 MW (disponible en 4 tailles).
| Nombre de tailles | 9 |
| Type de bâti - standard | Monobloc |
| Type de bâti - haute capacité | Plan séparé |
| Engrenages | Engrenages hélicoïdaux (conçus et classés selon l’AGMA) |
| Ratios de réduction | 1.2:1 à 5.6:1 (ratio pré-conçu disponible dans le 1 % du ratio demandé) |
| Gamme de puissance | Jusqu’à 12 MW |
| Couple de sortie nominale | de 15 à 185 kNm |
| Vitesse d’entrée | jusqu’à 1 800 RPM |
| Lubrification - standard | Lubrification par barbotage |
| Lubrification - haute capacité | Système de lubrification à pression |
Principaux faits sur les produits
1
stage
Avec une vaste gamme de ratios de réduction
12
MW
Gamme de puissance maximale
9
tailles
Moto-réducteurs parallèles
Avantages de la série Hansen P4 à simple stage
1
Puissante géométrie d’engrenage
Pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et de faibles niveaux de bruit
2
Bâti spécifique
Orienté vers une application à simple stage
3
Grande couverture d’inspection
Au-dessus du niveau d’huile pour une inspection facile et rapide sans vidange d’huile
4
Étanchéité sans maintenance
À barrage d’huile, conçu pour protéger de la saleté
5
Lubrification fiable
Système de lubrification à pression dédiée pour le travail lourd
6
Instruments et accessoires
Appareils de refroidissements orientés vers l’application, surveillance de l’état, etc.