Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Série de réducteurs conçus spécialement pour des applications horizontales
- Boîtier horizontal distinct - disponible en 19 tailles allant d’un couple de sortie de 6 à 1100 kNm.
- Configuration parallèle ou angle droit - Réducteur à 2,3 et 4 stages avec une grande variété de ratios.
- Boîtier en 2 parties muni d'un couvercle d’inspection et d'un système d'étanchéité sans entretien.
- Série de produits fiable offrant plusieurs options permettant une personnalisation flexible.
- Géometrie d'engrenages Hansen P4 pour des niveaux de bruit et de vibration faibles.
| Nombre de tailles | 19 |
| Type de bâti | Bâtis distinct pour les applications horizontales |
| Engrenages | Hélicoïdal et hélicoïdal à niveau (selon l’AGMA) |
| Stages | 2, 3 ou 4 stages |
| Ratios de réduction | 6.3:1 à 630:1 et ratio spécial sur demande |
| Couple de sortie nominale | de 6 à 1 100 kNm |
| Vitesse d’entrée | jusqu’à 1 800 RPM |
| Type d'arbre | Arbre à vitesse basse solide ou creux |
| Lubrification | Lubrification à barbotage |
Principaux faits sur les produits
1,100
kNm
Couple de sortie nominale maximale (et même plus grand sur demande)
19
tailles
Réducteurs parallèles et à angle droit
2/3/4
stages
Une vaste plage de ratios de réduction
Avantages de la Hansen P4 série horizontal
1
Bâti horizontal dédié
Bâti étagé, meilleure distribution de la charge et accès facile au pied de montage
2
Bâti divisé et grande couverture d’inspection
Convivial pour la maintenance, inspection facile sans vidange d’huile
3
Puissante géométrie d’engrenage
Pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et de faibles niveaux de bruit
4
Systèmes d’étanchéité sans maintenance
À barrage d’huile sur l’arbre à vitesse élevée conçu pour garder l’huile et la saleté au dehors
5
Jamais un démarrage à sec
Le remplissage d’huile centralisé garantit une lubrification d’huile initiale au démarrage Lors de l’opération, une lubrification à éclaboussure optimisée avec un débit d’huile à travers les roulements
6
Instruments et accessoires
Instruments de surveillance de l’état, appareils de refroidissement et ensembles d’entraînement complets (y compris les plaques de base ou les bâtis à lanterne, les moteurs, les couplages, ...)