Réducteur de la série Paramax® 9000
Doté d'une conception compacte et une chaîne d’approvisionnement optimisée pour une livraison rapide tout en maintenant une qualité élevée.
-
Réducteurs versatiles disponibles en 26 formats avec une large gamme d'options.
-
Présente une force de dedendum élevée. Réducteur avec une capacité de charge élevée et capable de supporter de fortes charges d'impact.
-
Nouveau design du ventilateur et couvert. Permet une amélioration importante des capacités thermiques.
- La structure du boîtier peut être montée dans les positions suivantes: horizontale, vertical, ou debout.
| Arbre de sortie | Arbre creux, arbre solide |
| Direction(s) de l’alésage de sortie | Horizontal, vertical vers le bas, vertical vers le haut |
| Style de montage | Montage sur arbre, montage à semelle, montage à bride |
| Taille de cadre | 26 tailles |
| Rapport de réduction | Arbre parallèle 6.3:1 - 500:1 Arbre à angle droit 6.3:1 - 450:1 |
| Couple de marche | 2 600 à 552 000 N⋅m |
26
tailles
Deux séries :
25
°
Angle de pression de l'engrenage
Polyvalent
Méthodes de montage
Le bâti peut accommoder un montage horizontal, vertical ou droit
Caractéristiques du produit
1
Vaste sélection de tailles
La configuration systématique des composants permet d'obtenir une qualité élevée et de nombreuses variations.
26 tailles disponibles, vous donnant la capacité de sélectionner le meilleur produit pour vos besoins.
26 tailles disponibles, vous donnant la capacité de sélectionner le meilleur produit pour vos besoins.
2
Réducteurs à résistance élevée
Utilise un angle de pression de 25 ° pour une résistance élevée du pied de la dent.
Réducteur avec capacité de charge élevée, capable de soutenir de fortes charges d’impact.
Réducteur avec capacité de charge élevée, capable de soutenir de fortes charges d’impact.
3
Faible bruit
En plus d’une modification adéquate du profil des dents, il utilise un bâti de haute rigidité créé grâce à une analyse MEF pour minimiser la déformation du bâti sous charge.
Cela lui permet de maintenir un bon contact avec les dents, ce qui se traduit par un faible niveau sonore.
Cela lui permet de maintenir un bon contact avec les dents, ce qui se traduit par un faible niveau sonore.
4
Capacité thermique augmentée
Nouvelle conception du ventilateur de refroidissement et capotRésultat : augmentation accrue du classement thermique.
Il y a de la puissance à revendre, même dans des environnements difficiles et en fonctionnement continu.
Il y a de la puissance à revendre, même dans des environnements difficiles et en fonctionnement continu.
5
Accommode diverses directions de montage
La structure du bâti peut être montée dans tout sens : horizontal, vertical ou droit.
Elle peut accommoder tous vos besoins.
Elle peut accommoder tous vos besoins.