Entraînement convoyeur aérien Cyclo®
Le réducteur poru convoyeur aérien Sumitom Cyclo est sans égal par rapport à tout autre entraînement en ligne disponible sur le marché d’aujourd’hui.
Notre réducteur Cyclo pour convoyeur aérien est un excellent choix pour l’industrie alimentaire et également parfait pour l’industrie automobile et les systèmes de stockage.
-
Technologie Cyclo éprouvée
-
Capacité de couple élevé et compact
-
Capacité de charge d'impact momentanée de 500 %
-
Remplacement direct pour DVX et Européen
Tailles | 23 tailles (2 à 2 270 kg) |
Couple | 6 à 68 130 Nm |
HP | 0,075 à 175 kW |
Ratios | 3:1 à 119:1 (1 stage) 121:1 à 7 569:1 (2 stages) 8 041:1 à 658 503:1 (3 stages) |
Montage | Montage sur pied, rebord, face |
Normes de moteurs | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Réducteur aérien Cyclo®
Le réducteur vertical et en ligne utilise l’unique conception épicycloïdale de Cyclo et a des avantages supérieurs par rapport aux réducteurs de vitesse grâce aux engrenages à dents dépassantes communes. Les composants Cyclo fonctionnent en compression, non en cisaillement. Au contraire des dents d'engrenage avec des points de contact limités, un Cyclo a 2/3 de ses composants de réduction en contact en tout temps. Cette conception permet aux moto-réducteurs et réducteurs de vitesse Cyclo de résister à des charges de choc dépassant 500 % de leurs classements, et de fournir des performances, une fiabilité et une longue durée de vie exceptionnelles dans les applications les plus difficiles.
![](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/59/375e010bc/Cyclo-brochure-element.jpg?itok=DuB80GBR)
Principaux faits
Ce qui nous différencie
Parfait pour le traitement de la volaille
Pour les plus récents détails sur comment notre entraînement de convoyeur aérien Cyclo peut être bénéfique pour votre application, veuillez télécharger notre plus récente brochure spécifiquement pour l’industrie de la volaille.