fortress foot mount
fortress torque arm
fortress flange
fortress foot mount
fortress torque arm
fortress flange

Fortress® Acier inoxydable

L'acier inoxydable offre une résistance aux environnements les plus caustiques et la conception unique des contours réduit l'accumulation de bactéries dans les sections difficiles à atteindre

Ask us about availability

Avec le tout nouveau boîtier Fortress de Sumitomo, ne vous souciez plus de la peinture.

  • Boîtier à contour lisse
  • Boîtier en acier inoxydable 304SS
  • Engrenage interne tout en acier
  • Technologie d'engrenage hypoïde
  • Classé IP69K
  • Sans entretien, lubrification à la graisse
93 %
Efficacité des engrenages
IP69 K
Côte de lavage
304 SS
Boîtier en acier inoxydable
Engrenage hypoïde
Efficacité durable des engrenages hypoïdes jusqu'à 93% avec un fonctionnement silencieux et en douceur
Acier inoxydable
Le boîtier en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion et réduit l'accumulation de bactéries
Contour profilé
La conception lisse unique réduit l'accumulation de bactéries dans les sections difficiles à atteindre
Sans entretien
Graisse synthétique approuvée par la FDA, lubrifiée à vie
Joint d'étanchéité de type cassette
Joint antimicrobien FKM isolant d'arbre rempli de graisse de qualité alimentaire avec toutes les bagues d'usure et ressorts en acier inoxydable
Adaptateur moteur NEMA avec entrée creuse
La conception simple de l'adaptateur moteur permet une connexion moteur sans souci