Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Réducteur Buddybox® série H

Moto-réducteurs angle droit à arbre creux, compact avec rapport de réduction faible

  • Possible d'opérer avec une vitesse d'entrée jusqu'à 3600 RPM, ce qui permet d'augmenter la vitesse de vos équipements.
  • Le boîtier est conçu spécifiquement pour l’arbre creux, le rendant plus compact qu’un moto-réducteur standard sur le marché.
3 600 T/M
Charge axiale vitesse d’entrée
Faible Rapport de réduction
Pour des vitesses supérieures
120 Hz
Possible d’opérer à des vitesses d’entrée jusqu’à 3 600 T/M
Entraînement à biseau d’efficacité élevée + Entraînement hélicoïdal
Conçu spécifiquement pour les ratios faibles, entraînant une efficacité élevée.
Boîtier compact
Le boîtier est conçu spécifiquement pour l’alésage creux, le rendant plus compact qu’un moto-réducteur d’emploi général.
Opération à vitesse élevée
Vitesses d'entrée jusqu’à 3 600 T/M (120 Hz)
Lubrification à l’aide d’une graisse durable
Montage universel.
Opération sans maintenance.

Produits BuddyBox® connexes

Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1