compwer

Réducteur planétaire COMPOWER®

Motoréducteur planétaire compact à couple élevé

  • L’angle de pression de 27 ° des engrenages permet d'augmenter la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de résister à de fortes charges d'impact.
  • Conception compacte à couple de serrage élevé.
  • La conception modulaire permet à l’unité d’être compatible avec différentes configurations utilisant seulement un nombre minimal de pièces.
27 °
L'angle de pression augmente la résistance au déréglage de l'engrenage.
Conception compacte
La longueur totale a été considérablement réduite.
Conception modulaire
Les pièces interchangeables permettent une compatibilité de plusieurs configurations.

Caractéristiques du produit

Plusieurs types de montage
Les types disponibles comprennent : montage à semelle, montage à bride et montage sur arbre.
Compact
La conception de réducteur planétaire unique permet une distribution optimale de la charge sur les réducteurs. Son faible diamètre extérieur lui permet d'atteindre une transmission de couple supérieure.
Résistance et rigidité élevées
L'utilisation de l'angle de pression maximale de 27 ° des engrenages permet d'augmenter considérablement la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de supporter de fortes charges d'impact.