Cyclo® Helical BuddyBox Moto-réducteur

Réducteur à engrenages hélicoïdaux avec entrée pour réducteur Cyclo. Sans clavette, bague en acier Taper-Grip® pour une installation facile.

Renseignez-vous sur les disponibilités

Réducteur à engrenages hélicoïdaux décalés et parallèles dans une construction robuste et intégrée, montée sur arbre.

  • Technologie Cyclo® intégrée
  • Bague Taper-Grip® sans clavette ou alésage creux à clavette
  • Idéal pour les applications se basant sur un convoyeur à vis sans fin

 

Produits BuddyBox® connexes

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Réducteur Buddybox® série H
Gamme de puissance (en HP)
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 20:1
Configuration des arbres
Angle droit
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1