Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems

Entraînement convoyeur aérien Cyclo®

Le réducteur poru convoyeur aérien Sumitom Cyclo est sans égal par rapport à tout autre entraînement en ligne disponible sur le marché d’aujourd’hui.

Renseignez-vous sur les disponibilités

Notre réducteur Cyclo pour convoyeur aérien est un excellent choix pour l’industrie alimentaire et également parfait pour l’industrie automobile et les systèmes de stockage.

  • Technologie Cyclo éprouvée

  • Capacité de couple élevé et compact

  • Capacité de charge d'impact momentanée de 500 %

  • Remplacement direct pour DVX et Européen

 

Filtres
Type de document
Industrie
Langue

Produits Cyclo® connexes

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple
Gamme de puissance (en HP)
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
6:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique