Moto-réducteur Cyclo®

Notre réducteur le plus vendu, présente une grande robustesse et fiabilité, grâce à son mécanisme Cyclo® unique.

  • Avec sa longue histoire et ses performances, c'est devenu un synonyme du terme   «réducteur de vitesse ».
  • Mécanisme Cyclo® unique en son genre qui assure une grande durabilité et des opérations prolongées.
  • Grande variété de produits disponibles qui inclu cette technologie.
  • Choisissez le meilleur produit venant répondre à vos besoins parmi une gamme importante de capacités et de ratios
Plus de 80 ans
d’histoire
Longue durée de vie
Moto-réducteur durable, longue durée vie du produit
658 503 :1
Rapport de réduction élevé

Caractéristiques du produit

Dents résistantes à la rupture
Le « disque cycloïdal » a une courbe progressive unique qui, grâce à son contact de roulement souple, empêche la rupture des dents, ce qui permet d'obtenir un produit durable avec une longue durée de vie.
Une vaste gamme
Choisissez le produit qui répond le mieux à vos besoins parmi un large choix, y compris des puissances de 0,13 HP à 175HP, des rapports de réduction de 2,5 à 658 503, ainsi que des moteurs extérieurs.
Sélection du facteur de service
Choisissez parmi tout facteur de service.Les tailles de cadre du réducteur peuvent être augmentées de manière indépendante, sans augmenter la capacité du moteur.
Compact
Nous fabriquons une large gamme de rapports de réduction, de 2,5 à 119. Nous pouvons facilement configurer des types de réduction doubles et triples en superposant simplement les mécanismes du réducteur.
À cause de la disposition du disque Cyclo à plat, il est très compact, même à des rapports de réduction élevés.

Dents résistantes aux bris

Contrairement à un engrenage à dents standard, le « disque cycloïdal », qui est l'engrenage du réducteur Cyclo®, présente une courbe très distinctement lisse.  Un profil de dent en arc de cercle unique en son genre est également utilisé pour l'engrenage interne.  Le contact de roulement souple qui empêche la rupture des dents permet de bénéficier d'un réducteur avec une longue durée de vie.(Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et des engrenages planétaires.)

 

Produits pour diverses applications

Une variété de produits sont proposés pour répondre à toute application.
Vous pouvez choisir le produit qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.

Produits Cyclo® connexes

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple
Gamme de puissance (en HP)
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
6:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Entraînement convoyeur aérien Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
75 W - 175 kW
0,13 HP - 235 HP
Gamme de Ratios
3:1 - 658503:1