Moto-réducteur planétaire COMPOWER®
Motoréducteur planétaire compact à couple élevé
- L’angle de pression de 27 ° permet d'augmenter la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de résister à de fortes charges de choc.
- Conception compacte à couple de serrage élevé.
- La conception modulaire permet à l’unité d’être compatible avec différentes configurations utilisant seulement un nombre minimal de pièces.
| Arbre de sortie | Arbre creux, arbre plein |
| Direction(s) de l’alésage de sortie | Vertical vers le haut |
| Style de montage | Montage à semelle, montage à bride, montage sur arbre (en option) |
| Taille de cadre | 26 tailles |
| Rapport de réduction | 5:1 - 1 400:1 |
| Capacité | 0,2 kW - 55 kW |
| Types de moteur | Triphasé, rendement supérieur, haute efficacité, pour inverseurs |
27
°
L'angle de pression augmente la résistance au déréglage de l'engrenage.
Conception
compacte
La longueur totale a été considérablement réduite.
Conception
modulaire
Les pièces interchangeables permettent une compatibilité de plusieurs configurations.
Caractéristiques du produit
1
Plusieurs méthodes de montage
Les méthodes disponibles comprennent : montage à semelle, montage à bride et montage sur arbre.
2
Unité d’entraînement
Réducteur et moteur intégrés pour une conception compacte.
Il n'est pas nécessaire d'aligner le moteur ou de fabriquer une plate-forme encombrante.
Il n'est pas nécessaire d'aligner le moteur ou de fabriquer une plate-forme encombrante.
3
Compact
La conception de réducteur planétaire unique permet une distribution optimale de la charge sur les réducteurs.Son faible diamètre extérieur lui permet d'atteindre une transmission de couple supérieure.
4
Résistance et rigidité élevées
L'utilisation de l'angle de pression maximale de 27 ° permet d'augmenter considérablement la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de supporter de fortes charges de choc.