CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

Réducteur Cyclo®

Notre réducteur le plus vendu, présente une grande robustesse et fiabilité, grâce à son mécanisme Cyclo® unique.

  • Avec sa longue histoire et ses performances, c'est devenu un synonyme du terme   «réducteur de vitesse ».
  • Mécanisme Cyclo® unique en son genre qui assure une grande durabilité et des opérations prolongées.
  • Grande variété de produits disponibles qui inclu cette technologie.
  • Choisissez le meilleur produit venant répondre à vos besoins parmi une gamme importante de capacités et de ratios.

Produits Cyclo® connexes

CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® Reducer with Torque Limiter
Gamme de couple
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
6:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique