Questions et réponses
Pourquoi utiliser le machon de serrage Taper-Grip? Quel est le matériel?
Le manchon Taper-Grip® fait partie intégrante du Cyclo® HBB et permet un montage et un demontage faciles directement à l'arbre d'entraînement. N'ayant pas de rainure de clavette, l'arbre n'est pas affaibli et peut transmettre le couple maximal. Grâce à la résistance accrue de l'acier, la bague Taper-Grip® peut être utilisée dans des applications d'inversion et / ou de démarrage élevé. La bague en acier Taper-Grip® peut être utilisée sur tous Produits Taper-Grip®
Quelle est la différence entre les positions de montage du HBB Cyclo®?
Les positions de montage du HBB Cyclo® se define par la position de l'unité par rapport à l'arbre entraîné. La position de montage affecte la manière dont l'unité est assemblée et entretenue (c'est-à-dire l'emplacement des orifices de remplissage d'huile, le type de lubrification, l'emplacement du reniflard, etc.). Vous devez spécifier la position de montage au moment de la commande.