Moto-réducteur HYPONIC®

Moto-réducteur à angle droit, avec plage de moteur de 1/8 to 15 HP

  • Une vaste gamme de moteur (1/8 to 15 HP) pour s'adapter à tous les types d'utilisations.
  • La conception modulaire permet plusieurs combinaisons réducteurs et moteurs pour un facteur de service accru.
  • Une variété d’options disponible: types de graisse, revêtement antibactérien, l'imperméabilisation et les exigences relatives aux basses températures.

 

1/8-15 HP
Vaste gamme d’entrées de moteur disponibles
Polyvalent
Montage sur arbre creux, montage à bride sur arbre plein ou montage à semelle sur arbre plein disponibles
Fiables
Pour les facteurs de service plus importants, la taille de cadre du réducteur peut être augmentée de manière indépendante, sans augmenter la capacité du moteur

Caractéristiques du produit

Efficacité élevée
Les entraînements hypoïdes ont moins de friction (ou de glissement) comparés aux engrenages à vis sans fin, entraînant une efficacité beaucoup plus élevée.
Durable et longue durée de vie
Les entraînements sont fabriqués à l'aide d’acier au chrome molybdène durci cémenté.
Faible bruit
Profil de contact plus grand que les entraînements à biseau pour une opération sans bruit et sans problème.
Compact et léger
Un arbre de moteur et un pignon hypoïde sont hébergés dans un boîtier en alliage d’aluminium.(Exclut certains modèles)
Tient compte des facteurs de service
Pour les facteurs de service plus importants, la taille de cadre du réducteur peut être augmentée de manière indépendante, sans augmenter la capacité du moteur.(Type d'arbre creux)