Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Not available in your region
Renseignez-vous sur les disponibilités
Moto-réducteurs spéciaux de Paramax :
- Personnalisé
- Interchangeable (« Sur mesure »)
- Excellence en matière d’ingénierie
- Performances de première qualité
- Soutien mondial
Options de montage : | Montage horizontal, vertical et droit |
Gamme de ratio : | 1: 1,25 - 1:630 |
Arrangement de l’arbre : | Parallèle, angle droit |
Gamme de puissance : | 3,7 à 3 729 kW |
Gamme de torque : | 2 600 à 740 000 Nm |
60+
Moto-réducteurs spéciaux fabriqués en 2017
10+
Applications industrielles
Personnalisation
Les moto-réducteurs sont conçus et fabriqués pour répondre à toutes vos exigences d'application.
Reconnaissance mondiale
Sumitomo est un fabricant chef de file d’unités de réducteurs spéciaux.
Avantages pour le client
Les moto-réducteurs spéciaux de Paramax fournissent l'avantage direct d’une meilleure performance pour votre application.