Réducteur planétaire COMPOWER®
Motoréducteur planétaire compact à couple élevé
- L’angle de pression de 27 ° permet d'augmenter la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de résister à de fortes charges de choc.
- Conception compacte à couple de serrage élevé.
- La conception modulaire permet à l’unité d’être compatible avec différentes configurations utilisant seulement un nombre minimal de pièces.
Arbre de sortie | Arbre creux, arbre plein |
Direction(s) de l’alésage de sortie | Vertical vers le haut |
Style de montage | Montage à semelle, montage à bride, montage sur arbre (en option) |
Taille de cadre | 26 tailles |
Rapport de réduction | 5:1 - 1 400:1 |
Capacité | 0,2 kW - 55 kW |
Types de moteur | Triphasé, rendement supérieur, haute efficacité, pour inverseurs |
27
°
L'angle de pression augmente la résistance au déréglage de l'engrenage.
Conception
compacte
La longueur totale a été considérablement réduite.
Conception
modulaire
Les pièces interchangeables permettent une compatibilité de plusieurs configurations.
Caractéristiques du produit
Plusieurs méthodes de montage
Les méthodes disponibles comprennent : montage à semelle, montage à bride et montage sur arbre.
Unité d’entraînement
Réducteur et moteur intégrés pour une conception compacte.
Il n'est pas nécessaire d'aligner le moteur ou de fabriquer une plate-forme encombrante.
Il n'est pas nécessaire d'aligner le moteur ou de fabriquer une plate-forme encombrante.
Compact
La conception de réducteur planétaire unique permet une distribution optimale de la charge sur les réducteurs.Son faible diamètre extérieur lui permet d'atteindre une transmission de couple supérieure.
Résistance et rigidité élevées
L'utilisation de l'angle de pression maximale de 27 ° permet d'augmenter considérablement la résistance au déréglage de l'engrenage, ainsi que la capacité de supporter de fortes charges de choc.