PARAMAX SEB
PARAMAX SEB
PARAMAX SEB
PARAMAX SEB

PARAMAX® Reducer for Extruders, SEB Series 

Equipped with Optimized Thrust Bearing

  • Designed and optimized specifically for extruders.
  • Three types available, optimized for thrust load.
  • Uses a 25° gear pressure angle for high dedendum strength. Reducer with high load capacity, capable of withstanding strong impact loads.
Filtres
Type de document
Industrie
Langue

Produits Paramax® connexes

PARAMAX® SCC Series Reducer for Cranes
Gamme de couple
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Gamme de Ratios
22,4:1 - 90:1
Configuration des arbres
Parallèle
SFC
Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 
Gamme de couple
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 22,4:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
PARAMAX 9000 Series Reducer
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit