PARAMAX® SCC Series Reducer for Cranes

Parallel shaft reducer with long center distances ideal for cranes

  • Parallel shaft reducers with long center-to-center dimensions for crane hoisting and boom hoisting.
  • Available in 7 frame sizes, with 3 different center distances for each frame.
  • Reducer with high load capacity, capable of withstanding strong impact loads.
Filtres
Type de document
Industrie
Langue

Produits Paramax® connexes

SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Reducer for Extruders, SEB Series 
Gamme de couple
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Gamme de Ratios
8:1 - 18:1
Configuration des arbres
Parallèle
SFC
Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 
Gamme de couple
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 22,4:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
PARAMAX 9000 Series Reducer
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit