servo 1
servo 2
servo 4
servo 5
servo 1
servo 2
servo 4
servo 5

Réducteur Cyclo® pour servomoteurs

Le réducteur affiche une résistance et une fiabilité élevées, grâce à son mécanisme Cyclo® unique

  • Notre réducteur Cyclo® à bride pour servomoteurs.
  • Utilise le mécanisme Cyclo® unique pour une durabilité et durée de vie accrue du produit.

 

Deux séries :

  • Série avec jeu interne standard
  • Série avec jeu interne réduit : 6 arc minute (12 arc minute pour le rapport de réduction 6)

 

2 Série
Série à jeu interne standard et série à jeu interne réduit
6 minutes d'arc
Jeu
(dans notre série à jeu interne réduit uniquement)
1 370 N⋅m
Couple de pointe maximal admissible

Caractéristiques du produit

Exploite le mécanisme Cyclo®
Utilise le mécanisme Cyclo® avec notre « disque cycloïdal »
Durable et longue durée de vie
Le mécanisme Cyclo® est doté d'un contact de roulement lisse qui prévient la cassure des dents et permet d'obtenir un réducteur durable avec une longue durée de vie.
Tout sens de montage
Le réducteur prend en charge les méthodes de montage suivantes : montage à semelle, montage sur carter et montage à bride.
Compatible avec 2 arbres de moteur
Compatible avec les arbres moteur avec ou sans clavette.
Montage de moteur simple
L’adaptateur est compatible avec les servomoteurs de tous les fabricants.Vous êtes capables de l'assembler facilement vous-même.
Cyclo structure

Dents résistantes aux bris

Contrairement à une denture en développante, le « disque cycloïdal », qui est l'engrenage du réducteur Cyclo®, présente une courbe très progressive.
Un profil de dent en arc de cercle unique en son genre est également utilisé pour l'engrenage intérieur.Le contact de roulement souple qui empêche la rupture des dents permet de bénéficier d'un réducteur avec une longue durée de vie.(Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et des engrenages planétaires.)