Réducteur Cyclo®
Notre réducteur le plus vendu, présente une grande robustesse et fiabilité, grâce à son mécanisme Cyclo® unique.
- Avec sa longue histoire et ses performances, c'est devenu un synonyme du terme «réducteur de vitesse ».
- Mécanisme Cyclo® unique en son genre qui assure une grande durabilité et des opérations prolongées.
- Grande variété de produits disponibles qui inclu cette technologie.
- Choisissez le meilleur produit venant répondre à vos besoins parmi une gamme importante de capacités et de ratios.
Arbre de sortie | Arbre solide |
Direction(s) de l’alésage de sortie | Toute direction de montage (horizontal, vertical vers le bas, vertical vers le haut) |
Style de montage |
Montage à semelle, montage à bride, montage sur boîtier |
Taille de cadre | 56 tailles |
Rapport de réduction | 2.5:1 - 658 503:1 |
Couple de marche | 24 - 68 200 N⋅m |
Caractéristiques du produit
Dents résistantes aux bris
Contrairement à une denture à engrenage standard, le « disque cycloïdal », qui est l'engrenage du réducteur Cyclo®, présente une courbe très progressive. Un profil de dent en arc de cercle unique en son genre est également utilisé pour l'engrenage interne. Le contact de roulement souple qui empêche la rupture des dents permet de bénéficier d'un réducteur avec une longue durée de vie.(Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et des engrenages planétaires.)
Produits pour diverses applications
Une variété de produits sont proposés pour répondre à toute application.
Vous pouvez choisir le produit qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.
CAO/Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit:
En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :