Variateur de fréquences série HF-430α
Inverseur de vecteur sans capteur de hautes performances avec filtre de bruit intégré
- La commande vectorielle sans capteur assure la mise en marche du moto-réducteur.
- Le filter pour le bruit intégré réduit le bruit.
- Utilisez le logiciel des communications sur votre PC pour gérer centralement la configuration des paramètres du variateur de fréquences.
- Conforme avec d2G4.
| Sortie | 5,5 kW - 55 kW |
| Contrôle de vecteur sans capteur | |
| Conforme avec d2G4 | |
| Compatible avec les normes mondiales | |
Caractéristiques du produit
1
Puissant variateur de fréquences idéal pour les moto-réducteurs
Le contrôle de variateur sans capteur assure un démarrage fiable du moto-réducteur.
(Couple de démarrage de 200 % et plus/lorsque combiné avec un moteur à variateur de fréquences)
(Couple de démarrage de 200 % et plus/lorsque combiné avec un moteur à variateur de fréquences)
2
Contrôle de vitesse de précision élevée
Compatible avec les commandes vectorielles avec détecteur de vitesse.(Optionnel)
3
Le filtre de bruit intégré réduit le bruit
Le filtre de bruit EMC normalisé réduit le bruit du variateur de fréquences.
Le variateur de frequencies autonome prend en charge les protocoles EMC.
Le variateur de frequencies autonome prend en charge les protocoles EMC.
4
Facilité d’opération supérieure
La configuration des paramètres peut être gérée sur votre PC.
5
Entretien facile
Des pièces durables sont utilisées dans les condensateurs de filtrage et les ventilateurs de refroidissement (conception de durée de vie de 10 ans).
Vous pouvez vérifier le calendrier de l'entretien via les signaux de notification.
Vous pouvez vérifier le calendrier de l'entretien via les signaux de notification.
6
Soutien des communications et du réseautage
Le port RS-485 Modbus-RTU est normalisé. Le circuit imprimé optionnel prend en charge les réseaux ouverts comme CC-Link et Device Net.
Logiciel de communications PC
La configuration des paramètres peut être gérée sur votre PC.
- Logiciel de communications PC : SAFS001