Cyclo® Helical Buddybox

Réducteur à engrenages hélicoïdaux avec entrée pour réducteur Cyclo. Sans clavette, bague en acier Taper-Grip® pour une installation facile.

Renseignez-vous sur les disponibilités

Réducteur à engrenages hélicoïdaux décalés et parallèles dans une construction robuste et intégrée, montée sur arbre.

  • Technologie Cyclo® intégrée
  • Bague Taper-Grip® sans clavette ou alésage creux à clavette
  • Idéal pour les applications se basant sur un convoyeur à vis sans fin

 

Cyclo® HBB

Les réducteurs de vitesse et moto-réducteurs Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo offrent des solutions d'entraînement montage sur arbre innovantes pour les applications exigeantes. Le Cyclo® HBB combine les performances silencieuses, efficaces et fiables de l'entrée Cyclo® avec de robuste engrenages hélicoïdaux.  La conception modulaire offre un produit compact et efficace et la gamme de combinaisons de vitesse de sortie et de couple disponibles la plus versatile.

Principaux faits

93 %
Efficaces
100 mm
Taille maximale des alésages
30 kW
Classement max
Conception modulaire
Boîtiers interchangeables en fonte dans des configurations à bride, à face frontale ou à montage sur l'arbre.
Technologie Cyclo®
Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et des dimensions compactes.
Manchon de serrage Taper Grip®
Permet un montage et un démontage rapide et facile de l'unité sans avoir besoin d'un arbre conçu sur mesure.
Aucune limite thermique
Conception à haut rendement qui n'a jamais besoin d'un ventilateur externe.
Boîtier monobloc robuste
La conception monobloc du boîtier élimine la possibilité de fuites au niveau de la fente du boîtier.
Convoyeur à vis sans fin CEMA
Les arbres standard CEMA et une conception compacte permettent de ne pas avoir à recourir à des courroies, poulies et protections, ce qui permet de gagner de l'espace et de réduire les besoins en matière d'entretien.
Joints d'étanchéité double
Permet de prévenir les fuites de lubrifiant et protéger de la contamination.
Polyvalence au niveau du montage
Les options de montage sur bride, sur face frontale et sur arbre permettent un montage universel.
Roulements à longue durée de vie
Roulements surdimensionnés et robustes pour une résistance et une durée de vie maximale.

Produits BuddyBox® connexes

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Réducteur Buddybox® série H
Gamme de puissance (en HP)
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 20:1
Configuration des arbres
Angle droit
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1