Entraînement convoyeur aérien Cyclo®
Le réducteur poru convoyeur aérien Sumitom Cyclo est sans égal par rapport à tout autre entraînement en ligne disponible sur le marché d’aujourd’hui.
Notre réducteur Cyclo pour convoyeur aérien est un excellent choix pour l’industrie alimentaire et également parfait pour l’industrie automobile et les systèmes de stockage.
-
Technologie Cyclo éprouvée
-
Capacité de couple élevé et compact
-
Capacité de charge d'impact momentanée de 500 %
-
Remplacement direct pour DVX et Européen
Tailles | 23 tailles (2 à 2 270 kg) |
Couple | 6 à 68 130 Nm |
HP | 0,075 à 175 kW |
Ratios | 3:1 à 119:1 (1 stage) 121:1 à 7 569:1 (2 stages) 8 041:1 à 658 503:1 (3 stages) |
Montage | Montage sur pied, rebord, face |
Normes de moteurs | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Réducteur aérien Cyclo®

Principaux faits
Ce qui nous différencie
Aucune maintenance
Rempli de graisse pour une opération sans tracas.
Efficace, compact
La conception de Cyclo rend le réducteur de transmission de torque hautement efficace et compact.
Arrêt bref
Avec notre conception de convoyeur aérien, il n’a jamais été si facile d'actualiser au réducteur de la meilleure qualité sur le marché.
Parfait pour le traitement de la volaille
Pour les plus récents détails sur comment notre entraînement de convoyeur aérien Cyclo peut être bénéfique pour votre application, veuillez télécharger notre plus récente brochure spécifiquement pour l’industrie de la volaille.

Recherchez-vous un produit différent?
Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.
Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.