Contrairement à une denture à engrenage standard, le « disque cycloïdal », qui est l'engrenage du réducteur Cyclo®, présente une courbe très progressive. Un profil de dent en arc de cercle unique en son genre est également utilisé pour l'engrenage interne. Le contact de roulement souple qui empêche la rupture des dents permet de bénéficier d'un réducteur avec une longue durée de vie.(Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et des engrenages planétaires.)
Réducteur Cyclo®
Notre réducteur le plus vendu, présente une grande robustesse et fiabilité, grâce à son mécanisme Cyclo® unique.
- Avec sa longue histoire et ses performances, c'est devenu un synonyme du terme «réducteur de vitesse ».
- Mécanisme Cyclo® unique en son genre qui assure une grande durabilité et des opérations prolongées.
- Grande variété de produits disponibles qui inclu cette technologie.
- Choisissez le meilleur produit venant répondre à vos besoins parmi une gamme importante de capacités et de ratios.
Arbre de sortie | Arbre solide |
Direction(s) de l’alésage de sortie | Toute direction de montage (horizontal, vertical vers le bas, vertical vers le haut) |
Style de montage |
Montage à semelle, montage à bride, montage sur boîtier |
Taille de cadre | 56 tailles |
Rapport de réduction | 2.5:1 - 658 503:1 |
Couple de marche | 24 - 68 200 N⋅m |
Caractéristiques du produit
Dents résistantes aux ruptures
Le « disque cycloïdal » a une courbe progressive unique qui, grâce à son contact de roulement souple, empêche la rupture des dents, ce qui permet d'obtenir un produit durable avec une longue durée de vie.
Une vaste gamme
Choisissez le produit qui répond le mieux à vos besoins parmi un large choix, y compris des puissances de 0,13 à 175HP, des rapports de réduction de 2,5 à 658 503, ainsi que des moteurs extérieurs et antidéflagrants.
Sélection du facteur de service
Choisissez parmi tout facteur de service. Les tailles de boîtier du réducteur peuvent être augmentées de manière indépendante, sans augmenter la capacité du moteur.

Dents résistantes aux bris
Produits pour diverses applications
Une variété de produits sont proposés pour répondre à toute application.
Vous pouvez choisir le produit qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.


CAO/Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit:
En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :

Recherchez-vous un produit différent?
Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue. Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.