Réducteur de vitesse monté sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM) avec machon de serrage Taper-Grip® en acier sans clavette brevetée pour un montage facile, ainsi qu'un moyeu à clavette traditionnel en option
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Le réducteur de vitesse montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM) est l'un des produits les plus populaires de notre gamme.
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux Sumitomo (HSM)
- Manchon de serrage Taper-Grip® sans clavette
- Angle de pression d'engrenage de 25 degré
- Option anti-recul intégré
- Roulements à rouleaux robustes pour une résistance maximale et une durée de vie prolongée
- Disponible avec l'option d'entraînement de convoyeur à vis CEMA
Sortie | Machon Taper-Grip ® et alésage parallèle |
Montage | Arbre creux |
Tailles | 13 tailles de boîtier |
Ratio | 5:1 à 25:1 |
Gamme de puissance | 0,20 kW à 220 kW |
Capacité de couple | Jusqu’à 44 051 N.m |
Norme de moteurs | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Réducteur de vitesse monté sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)

TOUT EST DANS L'ENGRENAGE!
0,01%
Réclamations au titre de la garantie
1 Des millions
d'unités vendues
80ans
d'expérience
MOINS DE POIDS, PLUS DE COUPLE
Pignon d'entraînement intégré
Arbres et pignons d'entrée robustes et intégrés offrant fiabilité et durabilité
Machon de serrage conique
Montage sans clavette simple et démontage facile
Conception du boîtier
La boîte d'engrenages est fabriquée en fonte grise et est percée et goujonnée avec précision pour assurer un assemblage précis.

Recherchez-vous un produit différent?
Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.
Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.