Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement
Réducteur à angle droit pour ventilateurs de tours de refroidissement
- Spécifiquement optimisé pour le fonctionnement de ventilateurs de tours de refroidissement.
- Aucune protubérance sur la surface de montage facilitant ainsi le transport et l'installation.
- Conçu pour fournir une meilleure dissipation de chaleur, pour maintenir une température optimale du réducteur à proximité de la tour de refroidissement, où le debit d’air est minime.
- Utilise un angle de pression d'engrenage de 25 degrés pour une force de dedendum élevée. Réducteur avec capacité de charge élevée, capable de resister à de fortes charges d’impact.
- Capable de fonctionner en continu pendant un an.
Arbre de sortie | Arbre solide |
Direction(s) de l’alésage de sortie | Vertical vers le haut, vertical vers le bas |
Style de montage | Montage sur boîtier |
Taille de cadre | 7 tailles |
Rapport de réduction | 6,3:1 - 22,4:1 |
Couple de marche | 10 000 - 44 000 N⋅m |
25
°
Angle de pression de l'engrenage
1
an
Opération continue
Dissipation thermique
élevée
Maintient une température adéquate du réducteur
Caractéristiques du produit
Résiste aux vibrations
La portée du palier de l'arbre d'entraînement du ventilateur de refroidissement (sur l'étage de sortie de notre réducteur) est allongée, ce qui permet au réducteur de résister aux vibrations.
La surface de montage est alignée uniformément par rapport à la surface d’entraînement du ventilateur de refroidissement pour un transfert de charge uniforme lors de l’opération.
La surface de montage est alignée uniformément par rapport à la surface d’entraînement du ventilateur de refroidissement pour un transfert de charge uniforme lors de l’opération.
Surface de montage à plat
Il n’y a aucune protubérance sur la surface de montage, ce qui rend le transport et le montage faciles.
Cela est toujours le cas lorsque l’anti-recul optionnel et la pompe à huile sont fixés.
Cela est toujours le cas lorsque l’anti-recul optionnel et la pompe à huile sont fixés.
Résiste aux environnements à température élevée
Conçu pour fournir une meilleure dissipation thermique, pour maintenir une température optimale du réducteur à proximité du ventilateur de la tour de refroidissement, où le flux d’air est minime.
Maintenance facile
Capable de fonctionner en continu pendant un an.
Un tuyau de raccordement permet la ventilation et l’approvisionnement/drain de l’huile hors de l’assemblage du ventilateur.
Le couvercle d’inspection est situé au-dessus du niveau d’huile, permettant une inspection facile une fois monté sans avoir à drainer l’huile.
Un tuyau de raccordement permet la ventilation et l’approvisionnement/drain de l’huile hors de l’assemblage du ventilateur.
Le couvercle d’inspection est situé au-dessus du niveau d’huile, permettant une inspection facile une fois monté sans avoir à drainer l’huile.
Réducteurs à résistance élevée
Utilise un angle de pression d'engrenages de 25 ° pour une force de dedendum élevé. Réducteur avec capacité de charge élevée, capable de soutenir de fortes charges d’impact.