SFC

Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 

Réducteur à angle droit pour ventilateurs de tours de refroidissement

  • Spécifiquement optimisé pour le fonctionnement de ventilateurs de tours de refroidissement.
  • Aucune protubérance sur la surface de montage facilitant ainsi le transport et l'installation.
  • Conçu pour fournir une meilleure dissipation de chaleur, pour maintenir une température optimale du réducteur à proximité de la tour de refroidissement, où le debit d’air est minime.
  • Utilise un angle de pression d'engrenage de 25 degrés pour une force de dedendum élevée.  Réducteur avec capacité de charge élevée, capable de resister à de fortes charges d’impact.
  • Capable de fonctionner en continu pendant un an.

 

Filtres
Type de document
Industrie
Langue

Produits Paramax® connexes

SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Reducer for Extruders, SEB Series 
Gamme de couple
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Gamme de Ratios
8:1 - 18:1
Configuration des arbres
Parallèle
PARAMAX® SCC Series Reducer for Cranes
Gamme de couple
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Gamme de Ratios
22,4:1 - 90:1
Configuration des arbres
Parallèle
PARAMAX 9000 Series Reducer
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit