Traitement des eaux

Lorsque la force et la fiabilité sont des exigences, Sumitomo Drive Technologies est la meilleure option.  Qu'il s'agisse d'eau potable ou de traitement des eaux usées, choisissez Sumitomo pour une gamme de réducteurs de vitesse de qualité supérieure pour vos systèmes de traitement des eaux. 

5+
Produit
20+
Applications

Traitement des eaux

Sumitomo Drive Technologies reconnait les défis auxquels les usines de traitement des eaux font face chaque jour. Peu importe que vous fournissiez de l’eau potable propre et salubre pour vos clients ou traitiez les eaux usées, vous avez besoin de solutions d'entraînement qui peuvent fonctionner de manière efficace et fiable pendant 24 heures, 365 jours de l’année. Lorsque les temps d'arrêts sont aussi coûteux et gênants qu'ils le sont dans l’industrie du traitement des eaux, choisissez Sumitomo pour des solutions d’entraînement et de réducteurs de vitesse qui maintiennent votre installation de traitement des eaux fonctionnelle.

Principaux faits

2 ans
Garantie
500 %
Capacité de charge d’impacts avec les unités Cyclo
24/7 Service
Disponible après les heures de bureau
Thumbnail

Water Treatment Brochure

Produits Connexes

Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen M4 ACC
Gamme de couple
20000 Nm - 70000 Nm
177015 in-lbs - 619552 in-lbs
Gamme de Ratios
9:1 - 25:1
Configuration des arbres
Parallel
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
SFC
Réducteur de la série PARAMAX® SFC pour tours de refroidissement 
Gamme de couple
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 22,4:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
Content Banner Special PX
Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Gamme de couple
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Gamme de Ratios
1,25:1 - 630:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® Moto-réducteur avec limiteur de couple
Gamme de puissance (en HP)
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
6:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
compower
Réducteur planétaire COMPOWER®
Gamme de couple
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 1400:1
Configuration des arbres
Concentrique

« Les réducteurs Paramax® étaient à l’origine indiqués pour cette application de manière à permettre la vente libre de pièces internes. Nous ne savions pas que des pièces de rechange ne seraient pas nécessaires. Les unités Paramax® s'échauffent moins, sont plus silencieuses et plus fiables que jamais auparavant. »

Wastewater Treatment Facility
Clearwater, FL

« Les réducteurs Cyclo nous ont fourni les meilleures performances de tous les réducteurs que nous avons eus jusqu’à présent dans cette usine. Non seulement avons-nous remarqué une réduction de 40 % dans la consommation en ampères par rapport aux unités précédentes, mais nous avons aussi constaté que nos malaxeurs distribuent les eaux usées vers tous les coins du réservoir. Cela nous dit que les réducteurs Cyclo® utilisent moins d’énergie tout en fournissant plus de couple que ce dont nous disposions auparavant. »

Wastewater Treatment Facility
Hillsborough County, FL