Industrie des grains

Faites confiance à Sumitomo pour fournir les meilleures solutions pour vos opérations de l'industrie des grains nécessitant des opérations intenses pour les processus de pulvérisation et de dispersion demandant un couple élevé.

6
Produits
7
Applications

L'industrie des grain compte sur les réducteurs et moto-réducteurs pour maintenir les opérations.  De la plantation au traitement et à toutes les applications intermédiaires, Sumitomo Drive Technologies propose des solutions de transmission de puissance qui permettent à votre entreprise de continuer les opérations.

  • Convoyeur à vis
  • Système déshydrateur DTC
  • Convoyeurs
  • Surveillance des conditions et prévisions de l'entretien

Caractéristiques principales

Infrastructure
Infrastructure et soutien mondiaux fiables
Production
Centres d’assemblages interconnectés partout au monde
Réparation
Experts dans le service et la réparation, aussi bien à l’usine que sur votre site
Efficacité
Économies de coûts jusqu’à une réduction de la consommation d’énergie
Pertinent
Solutions pour chacune des étapes distinctes du traitement des grains
Satisfaction
Rejoignez les leaders de l’industrie du grain qui font déjà confiances en Sumitomo

Principaux faits

500 %
Capacité de charge d’impacts sur les réducteurs et les moto-réducteurs Cyclo®.
2 ans
Garantie contre les défaillances dans la fabrication et la main-d'œuvre.
sumitomo grain industry brochure

Grain Industry Brochure

Produits Connexes

Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
Content Banner Special PX
Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Gamme de couple
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Gamme de Ratios
1,25:1 - 630:1
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
Moto-réducteur HYPONIC®
Gamme de puissance (en HP)
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Gamme de Ratios
5:1 - 1440:1
Configuration des arbres
Angle droit

« Nous avons été très satisfaits des prestations des réducteurs Sumitomo, ils sont très faciles à installer et à entretenir, il en va de même du service fourni. Nous sommes très satisfaits de tous les conseils dont nous avons pu bénéficier et du travail accompli. »

Aarón Gallegos, ingénieur
Ingredion, Mexico